Digitale Messuhr, Bohrlochmessgeräte ID-C (Teilenummern)

Digitale Messuhr, Bohrlochmessgeräte ID-C
Diese Messuhr wurde speziel für Innenmessgeräte entwickelt und bietet folgende Vorteile:
Der Minimalwert des Bohrungsdurchmessers wird gehalten
Analoge Balkenanzeige im Display (umschaltbar auf 12 verschiedene Skalen) • GO/NG Toleranzbewertung"FAST“ Modus wählbar zur Erfassung der Spitzenwerte ; Erfassungszyklus 20 ms bzw. 50 Meßwerte/s
Einfache Einstellung durch Menüführung im Display
Mit einem PC und optionalem USB Interface kann die Messuhr mit einem speziellen Programm eingestellt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

543-310B-10

Teilenummer
543-310B-10
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

563.00 €

1 60 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Alarm Niedrige Spannung, Einstellfehler, Sensorfehler, Überlauffehler etc. Analog Messbereich umschaltbar Ja Messeinsatz Hartmetallkugel, Gewinde: M2,5x0,45
Zählrichtung umschaltbar Ja DATA/HOLD Ja Digimatic Datenausgabe Ja
Digitale Skale Absolut-Linear-Encoder mit elektrostatischer Kapazität Ziffernschrittwert(mm) 0,001 / 0,01 Digital/Analog Digital
Schneller Messmodus Ja Funktionssperre Ja GO/±NG Bewertung Ja
H MPE (Umkehrspanne)(mm) 0,002 Zoll/Metrisch umschaltbar Nein Zoll/Metrisch Metrisch
Grenzwert der Messabweichung E MPE (ganzer Messbereich)(mm) 0.003 Max. Reaktions-geschwindigkeit Unbegrenzt Messfrequenz (MAX/MIN/RANGE) Standardmodus: 10 Mal/sSchnellmodus: 50 Mal/s (Messbolzengeschwindigkeit max. 50 µm/s für Spitzenmessung)
Messkraft MPL(N) ≤1,5 ON/OFF Ja PRESET 3x Ja
Schutzart IP42 R MPE (Wiederholpräzision)(mm) 0,002 Messbereich(mm) 12,7
Schaft ø(mm) 8 Typ DIN EN ISO Anzeige LCD, Ziffernhöhe 8 mm, 330° drehbar
Gewicht(g) 170 Energieversorgung 1x Batterie CR2032 Batterielebensdauer Standardmodus: ca. 1 JahrSchnellmodus: Ca. 4,5 Monate

Sie befinden sich auf der Seite für Digitale Messuhr, Bohrlochmessgeräte ID-C, die Teilenummer ist 543-310B-10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 543-310B-10.

Technischer Support