Messeinsatz Serie 526

Messeinsatz Serie 526
Split-Ball-Messeinsätze im Messbereich 0,95-1,15 mm bis 6,7-7,3 mm sind durch eine diamantähnliche DLC-Beschichtung geschützt.
Split-Ball-Messeinsätze im Messbereichvon 7-18 mm sind hartverchromt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10AAP247A
10AAP247B
10AAP247C
10AAP247D
10AAP247E
10AAP248A
10AAP248B
10AAP248C
10AAP248D
10AAP248E
10AAP248F
10AAP248G
10AAP248H
10AAP248J
10AAP249A
10AAP249B
10AAP249C
10AAP249D
10AAP249E
10AAP249F
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Messbereich
(mm)

198.00 €

1 5 Arbeitstage 0,95 - 1,15

198.00 €

1 5 Arbeitstage 1,07 - 1,25

198.00 €

1 5 Arbeitstage 1,17 - 1,35

198.00 €

1 5 Arbeitstage 1,27 - 1,45

198.00 €

1 60 Arbeitstage 1,37 - 1,55

142.00 €

1 5 Arbeitstage 1,5 - 1,9

142.00 €

1 60 Arbeitstage 1,8 - 2,2

142.00 €

1 5 Arbeitstage 2,05 - 2,45

142.00 €

1 60 Arbeitstage 2,25 - 2,75

142.00 €

1 60 Arbeitstage 2,5 - 3

142.00 €

1 60 Arbeitstage 2,75 - 3,25

142.00 €

1 5 Arbeitstage 3 - 3,5

142.00 €

1 5 Arbeitstage 3,25 - 3,75

142.00 €

1 60 Arbeitstage 3,5 - 4

121.00 €

1 5 Arbeitstage 3,7 - 4,3

121.00 €

1 5 Arbeitstage 4,2 - 4,8

121.00 €

1 5 Arbeitstage 4,7 - 5,3

121.00 €

1 5 Arbeitstage 5,2 - 5,8

121.00 €

1 5 Arbeitstage 5,7 - 6,3

121.00 €

1 5 Arbeitstage 6,2 - 6,8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Bemerkungen () 526-152-20, 526-153-20

Technischer Support