Einstellsystem für Innenfeinmessgeräte

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

515-590

Teilenummer
515-590
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,867.50 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zoll/Metrisch Metrisch Gewicht(kg) 4,51 Messbereich(mm) 18~400
Bemerkungen für Serie 511

Sie befinden sich auf der Seite für Einstellsystem für Innenfeinmessgeräte, die Teilenummer ist 515-590.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 515-590.

Technischer Support