Shore Härte Referenzmaterial

Shore Härte Referenzmaterial
Shore-Probensätze (3 Stück) Bitte beachten:
Empfohlene Lagertemperatur: 23 °C ±5 °C
Luftfeuchtigkeit 50 % ±15 %.
Beste Ergebnisse werden erzielt, wenn die Proben mindestens 12 Stunden lang unter Laborbedingungen klimatisiert werden: 23 °C ±1 °C.
Luftfeuchtigkeit 50 % ±10 %.
Falsche Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit führen zu anderen Messwerten.
Jährliche Rekalibrierung des Prüfkörpers wird empfohlen.
Der Shore-Prüfling sollte nicht älter als 2 Jahre nach der ersten Kalibrierung sein.
Bitte nach 2 Jahren austauschen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
218000DMIT
218000MIT
218010AOMI
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kugeldurchmesser
(mm)
Beschreibung Abmessungen
(mm)
Hardness Value Nettogewicht
(g)
Skala 1

335.13 €

1 5 Arbeitstage -Shore D test specimen set (3pcs,) with works calibration certificate according to ISO 48-4,Test specimen for Durometer D:● Dimension: HD60 and HD85 - Ø50mm x 8mm, HD35 - 48mm x 48mm x 8mm● Nominal hardness: HD35, HD60, HD85● Color: HD60 - black, HD85 - anthracite, HD35 - black● Material: varying● Serial number engraved● Plastc case: L183mm x B110mm x H40mmPlease note:Recommended storage temperature: 23 °C ±5 °C, Humidity 50 % ±15 %,For best results, climate to laboratory conditions for min, 12 hours: 23 °C ±1 °C, Humidity 50 % ±10 %,Incorrect room temperature and humidity causes other readings,Anual recalibration of test specimen is recomended,HD60 and HD85 - Ø50 x 8, HD35 - 48 x 48 x 835, 60, 85239Shore D

339.87 €

1 5 Arbeitstage -Shore A test specimen set (3pcs,) with works calibration certificate according to ISO 48-4,Test specimen for Durometer ADimension: 48mm x 48mm x 8mmNominal hardness: HA35, HA60, HA90Color: blackMaterial: EPDM – longtime stableSerial number engravedPlastc case: L183mm x B110mm x H40mmPlease note:Recommended storage temperature: 23 °C ±5 °CHumidity 50 % ±15 %,For best results, climate to laboratory conditions for min, 12 hours: 23 °C ±1 °C, Humidity 50 % ±10 %, Incorrect room temperature and humidity causes other readings, Anual recalibration of test specimen is recomended,48 x 48 x 835, 60, 90242Shore A

372.37 €

1 60 Arbeitstage 5Shore AO test specimen set (3pcs,) with works calibration certificate according to ISO 48-4,Test specimen for Durometer AO:● Dimension: 48mm x 48mm x 8mm● Nominal hardness: HAO27, HAO62, HAO90● Color: HAO27 -milky, HAO62 and HAO90 - black● Material: EPDM – longtime stable● Serial number engraved● Plastc case L183mm x B110mm x H40mmPlease note:Recommended storage temperature: 23 °C ±5 °C, Humidity 50 % ±15 %,For best results, climate to laboratory conditions for min, 12 hours: 23 °C ±1 °C, Humidity 50 % ±10 %,Incorrect room temperature and humidity causes other readings,Annual recalibration of test specimen is recomended,48 x 48 x 827, 62, 90242Shore AO

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Kunststoff Standard ISO 48-4

Technischer Support