Härtevergleichsplatte Leeb

Härtevergleichsplatte Leeb
Die Bügelmessschraube mit einstellbarem Messamboss bietet Ihnen die folgenden Vorteile:
Stabile und robuste, aber dennoch leichte Bauweise, für große Messbereiche
Der Spindelverfahrweg entspricht 50 mm
Der einstellbare Amboss erweitert den Messbereich
Die mitgelieferten Einstellnormale decken den gesamten Messbereich ab

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
11AAD240
11AAD241
11AAD242
11AAD243
11AAD244
11AAD245
63HLD010
63HLD011
63HLD012
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Akkreditierungsstelle Akkreditierungsstandard Abmessungen
(mm)
Hardness Value Nettogewicht
(g)
Standard Standard 2

313.75 €

1 5 Arbeitstage --Ø115x338003700non standard - works specification-

1,098.75 €

1 60 Arbeitstage --Ø115x338803700non standard - works specification-

1,095.00 €

1 60 Arbeitstage --Ø115x338303700non standard - works specification-

1,095.00 €

1 60 Arbeitstage --Ø115x337303700non standard - works specification-

1,095.00 €

1 60 Arbeitstage --Ø115x336303700non standard - works specification-

1,095.00 €

1 60 Arbeitstage --Ø115x335203700non standard - works specification-

898.68 €

1 60 Arbeitstage DAkkSISO 17025Ø90x545002700ISO 16859-3ASTM A956

898.68 €

1 60 Arbeitstage DAkkSISO 17025Ø90x546502700ISO 16859-3ASTM A956

898.68 €

1 60 Arbeitstage DAkkSISO 17025Ø90x547502700ISO 16859-3ASTM A956

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Hardness Classification HLD Material Stahl Skala 1 HLD

Technischer Support