Knoop Hardness Reference Material

Knoop Hardness Reference Material
Härte-Referenzmaterialien in der Qualitätskontrolle:
Der Impuls für Ihre Prozesssicherheit! Die tägliche Überprüfung durch den Anwender ist in den entsprechenden Härteprüfnormen beschrieben und leistet einen wichtigen Beitrag zum Qualitätsmanagementprozess. Bei der täglichen Überprüfung werden alle Parameter des Härteprüfsystems, die zum Härtewert führen, durch Eindrücke auf dem Härtevergleichsmaterial überprüft.
Diese periodische Überprüfung der Maschine anhand von Härtevergleichsmaterialien sollte unmittelbar vor dem täglichen Start des Prüfprogramms erfolgen. Eine entsprechende Dokumentation erhöht die Prozesssicherheit, da Wertverschiebungen aufgrund von Beschädigungen oder Fehlfunktionen leicht erkannt werden können. Darüber hinaus kann mit den Härtevergleichsmaterialien auch die Wiederholbarkeit der Ergebnisse des Härteprüfgerätes überprüft werden.
Mitutoyo bietet ein umfangreiches Sortiment an Härtevergleichswerkstoffen (Härtevergleichsplatten) in verschiedenen Werkstoffen mit Härtegraden von 200 bis 2100HK an, das perfekt zu Ihrem Qualitätsmanagement passt.
Die Toleranz für den Nennwert von Härtevergleichsplatten aus Stahl und Aluminium beträgt ± 25HK (Gilt nicht für Hartmetallwerkstoffe). Bei Hartmetall-Referenzwerkstoffen kann der tatsächlich kalibrierte Wert deutlich höher liegen.
Mitutoyo-Referenzmaterialien:
High-End-Qualität Made in Germany - Unabhängige DAkkS-Kalibrierung nach DIN EN ISO 4545 bzw. ASTM E92 in einem akkreditierten Labor. Große quadratische oder rechteckige Fläche mit großem Platzvorteil gegenüber dreieckigen oder runden Härtevergleichsplatten. Kurze Lieferzeit und MPE "Maximal zulässiger Fehler" des Härteprüfsystems eingraviert (gilt für Hartmetallwerkstoffe) - alle relevanten Informationen auf einen Blick.
Liegen die Diagonallängen außerhalb der 20 µm-Grenze der ISO 4545, wird das Referenzmaterial ausschließlich mit ASTM E92 Kalibrierzertifikaten geliefert.
Eine Reihe von Zusatzleistungen kann bestellt werden:
Bis zu drei verschiedene Skalen auf einem Referenzmaterial (Gilt nicht für Brinell-Materialien)
Ein gelasertes Raster auf der Oberfläche für genaue Eindringabstände
Alternative ASTM-akkreditierte Kalibrierung.
Doppelte Kalibrierung nach ISO- und ASTM-Normen
Eine engere Toleranz von ± 15HK für den Nennwert (gilt nicht für Hartmetallwerkstoffe)
Vergleichen Sie die Oberflächengrößen für die Bewertung des Preis-/Leistungsverhältnisses.
Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie nicht finden, was Sie suchen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
63ETB1200
63ETB1201
63ETB1202
63ETB1203
63ETB1204
63ETB1205
63ETB1206
63ETB1207
63ETB1208
63ETB1209
63ETB1210
63ETB1211
63ETB1212
63ETB1213
63ETB1214
63ETB1216
63ETB1217
63ETB1218
63ETB1219
63ETB1220
63ETB1221
63ETB1222
63ETB1223
63ETB1224
63ETB1225
63ETB1226
63ETB1227
63ETB1228
63ETB1229
63ETB1230
63ETB1231
63ETB1232
63ETB1233
63ETB1234
63ETB1235
63ETB465
63ETB466
63ETB467
63ETB470
63ETB471
63ETB474
63ETB475
63ETB476
63ETB479
63ETB494
63ETB512
63ETB513
63ETB529
63ETB547
63ETB564
63ETB565
63ETB566
63ETB569
63ETB570
63ETB593
63ETB862
63ETB943
63ETB944
63ETB945
63ETB951
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Beschreibung Hardness Value Skala 1 Standard Prüfkraft
(kgf)
Prüfkraft
(N)

560.53 €

1 60 Arbeitstage Optional availability:calibration of up 3 test scales on one test blockcalibration according to ASTM E92lasered grid for accurate indentation spacing500HK0.5ISO 4545-30,54903

560.53 €

1 60 Arbeitstage Optional availability:calibration of up 3 test scales on one test blockcalibration according to ASTM E92lasered grid for accurate indentation spacing800HK0.5ISO 4545-30,54903

635.53 €

1 60 Arbeitstage Optional availability:calibration of up 3 test scales on one test blockcalibration according to ASTM E92lasered grid for accurate indentation spacing900HK0.5ISO 4545-30,54903

560.53 €

1 60 Arbeitstage Optional availability:calibration of up 3 test scales on one test blockcalibration according to ASTM E92lasered grid for accurate indentation spacing500HK1ISO 4545-319807

560.53 €

1 60 Arbeitstage Optional availability:calibration of up 3 test scales on one test blockcalibration according to ASTM E92lasered grid for accurate indentation spacing800HK1ISO 4545-319807

635.53 €

1 60 Arbeitstage Optional availability:calibration of up 3 test scales on one test blockcalibration according to ASTM E92lasered grid for accurate indentation spacing900HK1ISO 4545-319807

560.53 €

1 60 Arbeitstage Optional availability:calibration of up 3 test scales on one test blockcalibration according to ASTM E92lasered grid for accurate indentation spacing500HK2ISO 4545-3219,61

560.53 €

1 60 Arbeitstage Optional availability:calibration of up 3 test scales on one test blockcalibration according to ASTM E92lasered grid for accurate indentation spacing500HK0.3ISO 4545-30,32942

560.53 €

1 60 Arbeitstage Optional availability:calibration of up 3 test scales on one test blockcalibration according to ASTM E92lasered grid for accurate indentation spacing800HK0.3ISO 4545-30,32942

635.53 €

1 60 Arbeitstage Optional availability:calibration of up 3 test scales on one test blockcalibration according to ASTM E92lasered grid for accurate indentation spacing900HK0.3ISO 4545-30,32942

560.53 €

1 60 Arbeitstage Optional availability:calibration of up 3 test scales on one test blockcalibration according to ASTM E92lasered grid for accurate indentation spacing800HK2ISO 4545-3219,61

635.53 €

1 60 Arbeitstage Optional availability:calibration of up 3 test scales on one test blockcalibration according to ASTM E92lasered grid for accurate indentation spacing900HK2ISO 4545-3219,61

560.53 €

1 60 Arbeitstage Optional availability:calibration of up 3 test scales on one test blocklasered grid for accurate indentation spacing500HK0.005ASTM E920,0050,04903

560.53 €

1 60 Arbeitstage Optional availability:calibration of up 3 test scales on one test blocklasered grid for accurate indentation spacing500HK0.01ASTM E920,010,09807

560.53 €

1 60 Arbeitstage Optional availability:calibration of up 3 test scales on one test blockcalibration according to ASTM E92lasered grid for accurate indentation spacing500HK0.015ISO 4545-30,0150,1471

560.53 €

1 60 Arbeitstage Optional availability:calibration of up 3 test scales on one test blockcalibration according to ASTM E92lasered grid for accurate indentation spacing500HK0.025ISO 4545-30,0250,2452

560.53 €

1 60 Arbeitstage Optional availability:calibration of up 3 test scales on one test blockcalibration according to ASTM E92lasered grid for accurate indentation spacing800HK0.025ISO 4545-30,0250,2452

635.53 €

1 60 Arbeitstage Optional availability:calibration of up 3 test scales on one test blocklasered grid for accurate indentation spacing900HK0.025ASTM E920,0250,2452

560.53 €

1 60 Arbeitstage Optional availability:calibration of up 3 test scales on one test blockcalibration according to ASTM E92lasered grid for accurate indentation spacing500HK0.05ISO 4545-30,050,4903

560.53 €

1 60 Arbeitstage Optional availability:calibration of up 3 test scales on one test blockcalibration according to ASTM E92lasered grid for accurate indentation spacing800HK0.05ISO 4545-30,050,4903

635.53 €

1 60 Arbeitstage Optional availability:calibration of up 3 test scales on one test blockcalibration according to ASTM E92lasered grid for accurate indentation spacing900HK0.05ISO 4545-30,050,4903

560.53 €

1 60 Arbeitstage Optional availability:calibration of up 3 test scales on one test blockcalibration according to ASTM E92lasered grid for accurate indentation spacing500HK0.1ISO 4545-30,10,9807

560.53 €

1 60 Arbeitstage Optional availability:calibration of up 3 test scales on one test blockcalibration according to ASTM E92lasered grid for accurate indentation spacing800HK0.1ISO 4545-30,10,9807

635.53 €

1 60 Arbeitstage Optional availability:calibration of up 3 test scales on one test blockcalibration according to ASTM E92lasered grid for accurate indentation spacing900HK0.1ISO 4545-30,10,9807

560.53 €

1 60 Arbeitstage Optional availability:calibration of up 3 test scales on one test blockcalibration according to ASTM E92lasered grid for accurate indentation spacing800HK0.2ISO 4545-30,21961

635.53 €

1 60 Arbeitstage Optional availability:calibration of up 3 test scales on one test blockcalibration according to ASTM E92lasered grid for accurate indentation spacing900HK0.2ISO 4545-30,21961

560.53 €

1 60 Arbeitstage Optional availability:calibration of up 3 test scales on one test blockcalibration according to ASTM E92lasered grid for accurate indentation spacing250HK0.03ISO 4545-30,030,2942

560.53 €

1 60 Arbeitstage Optional availability:calibration of up 3 test scales on one test blockcalibration according to ASTM E92lasered grid for accurate indentation spacing300HK0.03ISO 4545-30,030,2942

560.53 €

1 60 Arbeitstage Optional availability:calibration of up 3 test scales on one test blockcalibration according to ASTM E92lasered grid for accurate indentation spacing400HK0.03ISO 4545-30,030,2942

560.53 €

1 60 Arbeitstage Optional availability:calibration of up 3 test scales on one test blockcalibration according to ASTM E92lasered grid for accurate indentation spacing500HK0.03ISO 4545-30,030,2942

560.53 €

1 60 Arbeitstage Optional availability:calibration of up 3 test scales on one test blockcalibration according to ASTM E92lasered grid for accurate indentation spacing600HK0.03ISO 4545-30,030,2942

560.53 €

1 60 Arbeitstage Optional availability:calibration of up 3 test scales on one test blockcalibration according to ASTM E92lasered grid for accurate indentation spacing700HK0.03ISO 4545-30,030,2942

560.53 €

1 60 Arbeitstage Optional availability:calibration of up 3 test scales on one test blockcalibration according to ASTM E92lasered grid for accurate indentation spacing800HK0.03ISO 4545-30,030,2942

635.53 €

1 60 Arbeitstage Optional availability:calibration of up 3 test scales on one test blockcalibration according to ASTM E92lasered grid for accurate indentation spacing900HK0.03ISO 4545-30,030,2942

560.53 €

1 60 Arbeitstage Optional availability:calibration of up 3 test scales on one test blockcalibration according to ASTM E92lasered grid for accurate indentation spacing500HK0.2ISO 4545-30,21961

560.53 €

1 60 Arbeitstage Optional availability:calibration of up 3 test scales on one test blockcalibration according to ASTM E92lasered grid for accurate indentation spacing250HK0.5ISO 4545-30,54903

560.53 €

1 60 Arbeitstage Optional availability:calibration of up 3 test scales on one test blockcalibration according to ASTM E92lasered grid for accurate indentation spacing300HK0.5ISO 4545-30,54903

560.53 €

1 60 Arbeitstage Optional availability:calibration of up 3 test scales on one test blockcalibration according to ASTM E92lasered grid for accurate indentation spacing400HK0.5ISO 4545-30,54903

560.53 €

1 60 Arbeitstage Optional availability:calibration of up 3 test scales on one test blockcalibration according to ASTM E92lasered grid for accurate indentation spacing600HK0.5ISO 4545-30,54903

560.53 €

1 60 Arbeitstage Optional availability:calibration of up 3 test scales on one test blockcalibration according to ASTM E92lasered grid for accurate indentation spacing700HK0.5ISO 4545-30,54903

560.53 €

1 60 Arbeitstage Optional availability:calibration of up 3 test scales on one test blockcalibration according to ASTM E92lasered grid for accurate indentation spacing250HK1ISO 4545-319807

560.53 €

1 60 Arbeitstage Optional availability:calibration of up 3 test scales on one test blockcalibration according to ASTM E92lasered grid for accurate indentation spacing300HK1ISO 4545-319807

560.53 €

1 60 Arbeitstage Optional availability:calibration of up 3 test scales on one test blockcalibration according to ASTM E92lasered grid for accurate indentation spacing400HK1ISO 4545-319807

560.53 €

1 60 Arbeitstage Optional availability:calibration of up 3 test scales on one test blockcalibration according to ASTM E92lasered grid for accurate indentation spacing600HK1ISO 4545-319807

560.53 €

1 60 Arbeitstage Optional availability:calibration of up 3 test scales on one test blockcalibration according to ASTM E92lasered grid for accurate indentation spacing700HK1ISO 4545-319807

560.53 €

1 60 Arbeitstage Optional availability:calibration of up 3 test scales on one test blockcalibration according to ASTM E92lasered grid for accurate indentation spacing250HK2ISO 4545-3219,61

560.53 €

1 60 Arbeitstage Optional availability:calibration of up 3 test scales on one test blockcalibration according to ASTM E92lasered grid for accurate indentation spacing300HK2ISO 4545-3219,61

560.53 €

1 60 Arbeitstage Optional availability:calibration of up 3 test scales on one test blockcalibration according to ASTM E92lasered grid for accurate indentation spacing400HK2ISO 4545-3219,61

560.53 €

1 60 Arbeitstage Optional availability:calibration of up 3 test scales on one test blockcalibration according to ASTM E92lasered grid for accurate indentation spacing600HK2ISO 4545-3219,61

560.53 €

1 60 Arbeitstage Optional availability:calibration of up 3 test scales on one test blockcalibration according to ASTM E92lasered grid for accurate indentation spacing250HK0.3ISO 4545-30,32942

560.53 €

1 60 Arbeitstage Optional availability:calibration of up 3 test scales on one test blockcalibration according to ASTM E92lasered grid for accurate indentation spacing300HK0.3ISO 4545-30,32942

560.53 €

1 60 Arbeitstage Optional availability:calibration of up 3 test scales on one test blockcalibration according to ASTM E92lasered grid for accurate indentation spacing400HK0.3ISO 4545-30,32942

560.53 €

1 60 Arbeitstage Optional availability:calibration of up 3 test scales on one test blockcalibration according to ASTM E92lasered grid for accurate indentation spacing600HK0.3ISO 4545-30,32942

560.53 €

1 60 Arbeitstage Optional availability:calibration of up 3 test scales on one test blockcalibration according to ASTM E92lasered grid for accurate indentation spacing700HK0.3ISO 4545-30,32942

560.53 €

1 60 Arbeitstage Optional availability:calibration of up 3 test scales on one test blockcalibration according to ASTM E92lasered grid for accurate indentation spacing700HK2ISO 4545-3219,61

560.53 €

1 60 Arbeitstage Optional availability:calibration of up 3 test scales on one test blockcalibration according to ASTM E92lasered grid for accurate indentation spacing300HK0.2ISO 4545-30,21961

560.53 €

1 60 Arbeitstage Optional availability:calibration of up 3 test scales on one test blocklasered grid for accurate indentation spacing250HK0.005ASTM E920,0050,04903

560.53 €

1 60 Arbeitstage Optional availability:calibration of up 3 test scales on one test blocklasered grid for accurate indentation spacing300HK0.005ASTM E920,0050,04903

560.53 €

1 60 Arbeitstage Optional availability:calibration of up 3 test scales on one test blocklasered grid for accurate indentation spacing400HK0.005ASTM E920,0050,04903

560.53 €

1 60 Arbeitstage Optional availability:calibration of up 3 test scales on one test blockcalibration according to ASTM E92lasered grid for accurate indentation spacing250HK0.01ISO 4545-30,010,09807

Loading...

Grundlegende Informationen

Akkreditierungsstelle DAkkS Akkreditierungsstandard ISO 17025 Abmessungen(mm) 30x30x6
Bruttogewicht(g) 160 Material Stahl Nettogewicht(g) 50

Technischer Support