Diamanteindringkörper Rockwell, Standardausführung

Diamanteindringkörper Rockwell, Standardausführung
Mitutoyo-Eindringkörper für die Rockwell-Härteprüfung
Als Schnittstelle zwischen Maschine und Material muss der Eindringkörper von einwandfreier Qualität sein. Deshalb verwendet Mitutoyo nur Diamanteindringkörper von den erfahrensten Anbietern. Die Eindringkörper werden in Kalibrierlaboratorien mit höchstem Standard in der DAkkS-Akkreditierungsstelle kalibriert, akkreditiert nach ISO 17025 und rückführbar auf die PTB. Ständige Weiterentwicklung bei unseren Kalibrierpartnern sichert ein unübertroffenes Qualitätsniveau.
Rockwell-Diamanteindringkörper verfügen über DAkkS-Kalibrierscheine nach DIN EN ISO 6508-2 und/oder ASTM E18. Ein Funktionstest, der die Anwendbarkeit des Eindringkörpers in Bezug auf verschiedene Eindringtiefen bei unterschiedlichen Prüfkräften verifiziert, ist optional erhältlich
Die Kugeleindringkörperhalter werden von Mitutoyo hergestellt und werden ohne Kalibrierungsschein für die enthaltene Kugel geliefert. Bitte bestellen Sie eine kalibrierte Kugel separat. Funktionstests sind auf Anfrage erhältlich.
Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie nicht finden, was Sie suchen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
63DIA021
63DIA022
63DIA023
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Akkreditierungsstandard Kalibrierung Kragen-∅
(mm)
Kragenstärke
(mm)
Kegelwinkel
(degree)
Beschreibung Funktionstest Material Schaftlänge
(mm)
Wellen-∅
(mm)
Standard Standard 2 Typ Nutzlänge
(mm)

861.84 €

1 60 Arbeitstage ISO 6508-2-------------

1,040.79 €

1 60 Arbeitstage ISO 6508-2-----mit-------

453.95 €

1 60 Arbeitstage ISO 17025mit133120Rockwell diamond indenter with DAkkS calibration certificate without function test according to DIN EN ISO 6508-2 and ASTM E18 for HRA, HRC, HRD and HRN scales. Suitable for all Mitutoyo Rockwell hardness testing machines.ohneDiamant116,34ISO 6508-2ASTM E18 Class BDiamond cone indenter16

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Akkreditierungsstelle DAkkS

Technischer Support