Abziehstein für Endmaße

Abziehstein für Endmaße
- Schleifstein aus Aluminium und Keramik zur Entfernung von Graten auf harten Materialien wie z. B. Keramik, die mit herkömmlichen Schleifsteinen nicht zu entfernen sind
- Eignet sich für Endmaße aus Stahl und CERA Endmaßblöcke

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
601644
601645
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Abmessungen (BxTxH)
(mm)
Gewicht
(g)

549.00 €

1 5 Arbeitstage 150x50x20530

223.00 €

1 5 Arbeitstage 100x25x12110

Loading...

  1. 1

Technischer Support