Endmaß-Zubehör

Endmaß-Zubehör
Um die Vielfalt der Anwendungen mit quadratischen Endmaßen zu erweitern, bietet Mitutoyo das Endmaß-Zubehörset an. Durch die Zusammenstellung der Teile im Set können Sie einfach und schnell ein Präzisionsmessgerät zusammenstellen, das als vorübergehender, aber wirtschaftlicher Ersatz für ein speziell angefertigtes festes Messgerät dient.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
516-611
516-612
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zoll/Metrisch Included in set

2,669.74 €

1 60 Arbeitstage MetrischHalf round jaw 2 mm (619070)-2 pcs
Half round jaw 5 mm (619071)-2 pcs
Plain jaw (619072)-2 pcs,
entre Point (619073)-1 pc
Scriber Point (619054)-1 pc
Block base (619074)-1 pc
Flat head screw 1·1/4 inch (619057)-2 pcs
Flat head screw 5/8 inch (619058)-2 pcs
Slotted head nut (619059)-2 pcs
Adjustable tie rod 6 inch (619060)-2 pcs
Adjustable tie rod 4·1/2 inch (619061)-2 pcs
Tie rod 3 inch (619062)-1 pcTie rod 2·1/4 inch (619063)-1 pc
Tie rod 1·1/2 inch (619064)-1 pc
Tie rod 3/4 inch (619065)-1 pc
Stud (619056)-2 pcs
Knurled head screw (619066)-2 pcs

2,669.74 €

1 60 Arbeitstage ZollHalf round jaw 0,125 inch (619050)-2 pcs
Half round jaw 0,25 inch (619051)-2 pcs,
Plain jaw (619052)-2 pcs
Centre Point (619053)-1 pc,
Scriber Point (619054)-1 pc
Block base (619055)-1 pc,
Flat head screw 1,1/4 inch (619057)-2 pcs,
Flat head screw 5/8 inch (619058)-2 pcs,
Slotted head nut (619059)-2 pcs,
Adjustable tie rod 6 inch (619060)-2 pcs,
Adjustable tie rod 4,1/2 inch (619061)-2 pcs,
Tie rod 3 inch (619062)-1 pc,
Tie rod 2,1/4 inch (619063)-1 pc,
Tie rod 1,1/2 inch (619064)-1 pc,
Tie rod 3/4 inch (619065)-1 pc,
Stud (619056)-2 pcs,
Knurled head screw (619066)-2 pcs

Loading...

  1. 1

Technischer Support