Parallelendmaß-Satz, metrisch, Herstellerprüfzertifikat, ISO

Parallelendmaß-Satz, metrisch, Herstellerprüfzertifikat, ISO
Ein Mitutoyo Nonius-Höhenmesser mit einer zweiteiligen Hauptskala. Edelstahlkonstruktion mit gut ablesbaren, satinverchromten Skalen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
516-101-10
516-103-10
516-106-10
516-107-10
516-108-10
516-111-10
516-112-10
516-113-10
516-115-10
516-116-10
516-117-10
516-122-10
516-124-10
516-125-10
516-129-10
516-130-10
516-131-10
516-132-10
516-133-10
516-134-10
516-135-10
516-136-10
516-137-10
516-150-10
516-151-10
516-152-10
516-153-10
516-154-10
516-156-10
516-157-10
516-158-10
516-161-10
516-162-10
516-163-10
516-165-10
516-166-10
516-167-10
516-172-10
516-173-10
516-174-10
516-179-10
516-180-10
516-181-10
516-182-10
516-183-10
516-184-10
516-185-10
516-186-10
516-187-10
516-338-10
516-339-10
516-340-10
516-342-10
516-343-10
516-344-10
516-346-10
516-347-10
516-348-10
516-350-10
516-351-10
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Genauigkeit Kalibrierung/Standard-Anwendungen Klasse Zoll/Metrisch Gewicht
(g)
Satz bestehend aus Art des Zertifikats

308.00 €

1 5 Arbeitstage StahlDIN EN ISO 3650-1Metrisch-1,00, 1,25, 1,5, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 20, 25 mmPrüfzertifikat

400.00 €

1 60 Arbeitstage StahlDIN EN ISO 3650-0Metrisch-1,00, 1,25, 1,5, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 20, 25 mmPrüfzertifikat

585.00 €

1 5 Arbeitstage StahlDIN EN ISO 3650DIN EN ISO 3611 DIN 863 (1999) VDI/VDE/ DGQ 26180Metrisch10002,5, 5,1, 7,7, 10,3, 12,9, 15, 17,6, 20,2, 22,8, 25 mm, optisches Glasparallel (t = 12 mm)Prüfzertifikat

449.00 €

1 5 Arbeitstage StahlDIN EN ISO 3650DIN EN ISO 3611 DIN 863 (1999) VDI/VDE/ DGQ 26181Metrisch9702,5, 5,1, 7,7, 10,3, 12,9, 15, 17,6, 20,2, 22,8, 25 mm, optisches Glasparallel (t = 12 mm)Prüfzertifikat

383.00 €

1 60 Arbeitstage StahlDIN EN ISO 3650DIN EN ISO 3611 DIN 863 (1999) VDI/VDE/ DGQ 26182Metrisch10002,5, 5,1, 7,7, 10,3, 12,9, 15, 17,6, 20,2, 22,8, 25 mm, optisches Glasparallel (t = 12 mm)Prüfzertifikat

885.00 €

1 60 Arbeitstage StahlDIN EN ISO 3650-0Metrisch-1,00, 1,25, 1,5, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 20, 25, 25,25, 30, 35, 40, 45, 50 mm, Cerastone, optische Glasparallelen (t = 12 mm, 25 mm)Prüfzertifikat

677.00 €

1 60 Arbeitstage StahlDIN EN ISO 3650-1Metrisch-1,00, 1,25, 1,5, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 20, 25, 25,25, 30, 35, 40, 45, 50 mm, Cerastone, optische Glasparallelen (t = 12 mm, 25 mm)Prüfzertifikat

575.00 €

1 60 Arbeitstage StahlDIN EN ISO 3650-2Metrisch-1,00, 1,25, 1,5, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 20, 25, 25,25, 30, 35, 40, 45, 50 mm, Cerastone, optische Glasparallelen (t = 12 mm, 25 mm)Prüfzertifikat

1,594.00 €

1 5 Arbeitstage StahlDIN EN ISO 3650-0Metrisch-25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 mmPrüfzertifikat

1,221.00 €

1 60 Arbeitstage StahlDIN EN ISO 3650-1Metrisch-25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 mmPrüfzertifikat

1,043.00 €

1 60 Arbeitstage StahlDIN EN ISO 3650-2Metrisch-25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 mmPrüfzertifikat

651.00 €

1 5 Arbeitstage StahlDIN EN ISO 3650-1Metrisch-2 Stk,: 41,3, 131,4 mm, Einstellring (ø20 mm), HandschuhePrüfzertifikat

895.00 €

1 5 Arbeitstage StahlDIN EN ISO 3650DIN 862 (1988) VDI/VDE/DGQ 26181Metrisch17203 Stk,: 30, 41,3, 131,4 mm, Einstellring (ø4 mm, ø25 mm), HandschuhHerstellerprüfzertifikat

759.00 €

1 60 Arbeitstage StahlDIN EN ISO 3650DIN 862 (1988) VDI/VDE/DGQ 26182Metrisch17203 Stk,: 30, 41,3, 131,4 mm, Einstellring (ø4 mm, ø25 mm), HandschuhHerstellerprüfzertifikat

1,122.00 €

1 60 Arbeitstage StahlDIN EN ISO 3650-0Metrisch12001,0005 mm (1 Endmaß)1,001-1,009 mm (0,001 mm Stufung / 9 Endmaße)1,01-1,09 mm (0,01 mm Stufung / 9 Endmaße)1,1-1,9 mm (0,1 mm Stufung / 9 Endmaße)1-5 mm (1 mm Stufung / 5 Endmaße)10 mm (1 Endmaß)Prüfzertifikat

862.00 €

1 60 Arbeitstage StahlDIN EN ISO 3650-1Metrisch12001,0005 mm (1 Endmaß)1,001-1,009 mm (0,001 mm Stufung / 9 Endmaße)1,01-1,09 mm (0,01 mm Stufung / 9 Endmaße)1,1-1,9 mm (0,1 mm Stufung / 9 Endmaße)1-5 mm (1 mm Stufung / 5 Endmaße)10 mm (1 Endmaß)Prüfzertifikat

736.00 €

1 60 Arbeitstage StahlDIN EN ISO 3650-2Metrisch12001,0005 mm (1 Endmaß)1,001-1,009 mm (0,001 mm Stufung / 9 Endmaße)1,01-1,09 mm (0,01 mm Stufung / 9 Endmaße)1,1-1,9 mm (0,1 mm Stufung / 9 Endmaße)1-5 mm (1 mm Stufung / 5 Endmaße)10 mm (1 Endmaß)Prüfzertifikat

1,264.00 €

1 60 Arbeitstage StahlDIN EN ISO 3650-0Metrisch-1,25, 1,5, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25 mm, Endmaßhalter, optisches Glasparallel (t = 12 mm)Prüfzertifikat

971.00 €

1 60 Arbeitstage StahlDIN EN ISO 3650-1Metrisch-1,25, 1,5, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25 mm, Endmaßhalter, optisches Glasparallel (t = 12 mm)Prüfzertifikat

825.00 €

1 60 Arbeitstage StahlDIN EN ISO 3650-2Metrisch-1,25, 1,5, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25 mm, Endmaßhalter, optisches Glasparallel (t = 12 mm)Prüfzertifikat

1,377.00 €

1 60 Arbeitstage StahlDIN EN ISO 3650DIN EN ISO 3611 DIN 863 (1999) VDI/VDE/ DGQ 26180Metrisch29002,5, 5,1, 7,7, 10,3, 12,9, 15, 17,6, 20,2, 22,8, 25 mm, Endmaßhalter, optisches Glasparallel (t = 12 mm)Prüfzertifikat

1,060.00 €

1 60 Arbeitstage StahlDIN EN ISO 3650DIN EN ISO 3611 DIN 863 (1999) VDI/VDE/ DGQ 26181Metrisch29002,5, 5,1, 7,7, 10,3, 12,9, 15, 17,6, 20,2, 22,8, 25 mm, Endmaßhalter, optisches Glasparallel (t = 12 mm)Prüfzertifikat

901.00 €

1 60 Arbeitstage StahlDIN EN ISO 3650DIN EN ISO 3611 DIN 863 (1999) VDI/VDE/ DGQ 26182Metrisch29002,5, 5,1, 7,7, 10,3, 12,9, 15, 17,6, 20,2, 22,8, 25 mm, Endmaßhalter, optisches Glasparallel (t = 12 mm)Prüfzertifikat

1,383.00 €

1 60 Arbeitstage KeramikDIN EN ISO 3650DIN 862 (1988) VDI/VDE/DGQ 26181Metrisch17003 Stk,: 30, 41,3, 131,4 mm, Einstellring (ø4 mm, ø25 mm), HandschuhPrüfzertifikat

1,106.00 €

1 5 Arbeitstage KeramikDIN EN ISO 3650DIN 862 (1988) VDI/VDE/DGQ 26182Metrisch17203 Stk,: 30, 41,3, 131,4 mm, Einstellring (ø4 mm, ø25 mm), HandschuhPrüfzertifikat

667.00 €

1 60 Arbeitstage KeramikDIN EN ISO 3650-0Metrisch-1,00, 1,25, 1,5, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 20, 25 mmPrüfzertifikat

578.00 €

1 60 Arbeitstage KeramikDIN EN ISO 3650-1Metrisch-1,00, 1,25, 1,5, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 20, 25 mmPrüfzertifikat

462.00 €

1 60 Arbeitstage KeramikDIN EN ISO 3650-2Metrisch-1,00, 1,25, 1,5, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 20, 25 mmPrüfzertifikat

918.00 €

1 5 Arbeitstage KeramikDIN EN ISO 3650DIN EN ISO 3611 DIN 863 (1999) VDI/VDE/ DGQ 26180Metrisch9002,5, 5,1, 7,7, 10,3, 12,9, 15, 17,6, 20,2, 22,8, 25 mm, optisches Glasparallel (t = 12 mm)Prüfzertifikat

796.00 €

1 60 Arbeitstage KeramikDIN EN ISO 3650DIN EN ISO 3611 DIN 863 (1999) VDI/VDE/ DGQ 26181Metrisch9002,5, 5,1, 7,7, 10,3, 12,9, 15, 17,6, 20,2, 22,8, 25 mm, optisches Glasparallel (t = 12 mm)Prüfzertifikat

802.00 €

1 60 Arbeitstage KeramikDIN EN ISO 3650DIN EN ISO 3611 DIN 863 (1999) VDI/VDE/ DGQ 26182Metrisch9002,5, 5,1, 7,7, 10,3, 12,9, 15, 17,6, 20,2, 22,8, 25 mm, optisches Glasparallel (t = 12 mm)Prüfzertifikat

1,809.00 €

1 60 Arbeitstage KeramikDIN EN ISO 3650-0Metrisch-1,00, 1,25, 1,5, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 20, 25, 25,25, 30, 35, 40, 45, 50 mm, Cerastone, optische Glasparallelen (t = 12 mm, 25 mm)Prüfzertifikat

1,393.00 €

1 60 Arbeitstage KeramikDIN EN ISO 3650-1Metrisch-1,00, 1,25, 1,5, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 20, 25, 25,25, 30, 35, 40, 45, 50 mm, Cerastone, optische Glasparallelen (t = 12 mm, 25 mm)Prüfzertifikat

1,179.00 €

1 60 Arbeitstage KeramikDIN EN ISO 3650-2Metrisch-1,00, 1,25, 1,5, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 20, 25, 25,25, 30, 35, 40, 45, 50 mm, Cerastone, optische Glasparallelen (t = 12 mm, 25 mm)Prüfzertifikat

4,554.00 €

1 60 Arbeitstage KeramikDIN EN ISO 3650-0Metrisch-25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 mmPrüfzertifikat

3,993.00 €

1 60 Arbeitstage KeramikDIN EN ISO 3650-1Metrisch-25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 mmPrüfzertifikat

3,188.00 €

1 60 Arbeitstage KeramikDIN EN ISO 3650-2Metrisch-25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 mmPrüfzertifikat

924.00 €

1 60 Arbeitstage KeramikDIN EN ISO 3650-1Metrisch-2 Stk,: 41,3, 131,4 mm, Einstellring (ø20 mm), HandschuhePrüfzertifikat

740.00 €

1 60 Arbeitstage KeramikDIN EN ISO 3650-2Metrisch-2 Stk,: 41,3, 131,4 mm, Einstellring (ø20 mm), HandschuhePrüfzertifikat

1,459.00 €

1 60 Arbeitstage KeramikDIN EN ISO 3650-2Metrisch-5 Stk,: 10,3, 24,5, 50, 75, 100 mm, Keramik Messchenkel, Halterung (250 mm), HandschuhPrüfzertifikat

1,565.00 €

1 60 Arbeitstage KeramikDIN EN ISO 3650-0Metrisch12001,0005 mm (1 Endmaß)1,001-1,009 mm (0,001 mm Stufung / 9 Endmaße)1,01-1,09 mm (0,01 mm Stufung / 9 Endmaße)1,1-1,9 mm (0,1 mm Stufung / 9 Endmaße)1-5 mm (1 mm Stufung / 5 Endmaße)10 mm (1 Endmaß)Herstellerprüfzertifikat

1,205.00 €

1 60 Arbeitstage KeramikDIN EN ISO 3650-1Metrisch12001,0005 mm (1 Endmaß)1,001-1,009 mm (0,001 mm Stufung / 9 Endmaße)1,01-1,09 mm (0,01 mm Stufung / 9 Endmaße)1,1-1,9 mm (0,1 mm Stufung / 9 Endmaße)1-5 mm (1 mm Stufung / 5 Endmaße)10 mm (1 Endmaß)Prüfzertifikat

1,023.00 €

1 60 Arbeitstage KeramikDIN EN ISO 3650-2Metrisch12001,0005 mm (1 Endmaß)1,001-1,009 mm (0,001 mm Stufung / 9 Endmaße)1,01-1,09 mm (0,01 mm Stufung / 9 Endmaße)1,1-1,9 mm (0,1 mm Stufung / 9 Endmaße)1-5 mm (1 mm Stufung / 5 Endmaße)10 mm (1 Endmaß)Prüfzertifikat

1,509.00 €

1 60 Arbeitstage KeramikDIN EN ISO 3650-0Metrisch-1,25, 1,5, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25 mm, Endmaßhalter, optisches Glasparallel (t = 12 mm)Prüfzertifikat

1,311.00 €

1 60 Arbeitstage KeramikDIN EN ISO 3650-1Metrisch-1,25, 1,5, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25 mm, Endmaßhalter, optisches Glasparallel (t = 12 mm)Prüfzertifikat

1,050.00 €

1 60 Arbeitstage KeramikDIN EN ISO 3650-2Metrisch-1,25, 1,5, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25 mm, Endmaßhalter, optisches Glasparallel (t = 12 mm)Prüfzertifikat

1,703.00 €

1 5 Arbeitstage KeramikDIN EN ISO 3650DIN EN ISO 3611 DIN 863 (1999) VDI/VDE/ DGQ 26180Metrisch29002,5, 5,1, 7,7, 10,3, 12,9, 15, 17,6, 20,2, 22,8, 25 mm, Endmaßhalter, optisches Glasparallel (t = 12 mm)Prüfzertifikat

1,482.00 €

1 60 Arbeitstage KeramikDIN EN ISO 3650DIN EN ISO 3611 DIN 863 (1999) VDI/VDE/ DGQ 26181Metrisch29002,5, 5,1, 7,7, 10,3, 12,9, 15, 17,6, 20,2, 22,8, 25 mm, Endmaßhalter, optisches Glasparallel (t = 12 mm)Prüfzertifikat

1,182.00 €

1 60 Arbeitstage KeramikDIN EN ISO 3650DIN EN ISO 3611 DIN 863 (1999) VDI/VDE/ DGQ 26182Metrisch29002,5, 5,1, 7,7, 10,3, 12,9, 15, 17,6, 20,2, 22,8, 25 mm, Endmaßhalter, optisches Glasparallel (t = 12 mm)Prüfzertifikat

7,029.00 €

1 5 Arbeitstage KeramikDIN EN ISO 3650-0Metrisch32001,0005 mm (1 Endmaß)1,001-1,009 mm (0,001 mm Stufung / 9 Endmaße)1,01-1,49 mm (0,01 mm Stufung / 49 Endmaße)0,5-24,5 mm (0,5 mm Stufung / 49 Endmaße)25-100 mm (25 mm Stufung / 4 Endmaße)Prüfzertifikat

5,379.00 €

1 5 Arbeitstage KeramikDIN EN ISO 3650-1Metrisch32001,0005 mm (1 Endmaß)1,001-1,009 mm (0,001 mm Stufung / 9 Endmaße)1,01-1,49 mm (0,01 mm Stufung / 49 Endmaße)0,5-24,5 mm (0,5 mm Stufung / 49 Endmaße)25-100 mm (25 mm Stufung / 4 Endmaße)Prüfzertifikat

4,554.00 €

1 60 Arbeitstage KeramikDIN EN ISO 3650-2Metrisch32001,0005 mm (1 Endmaß)1,001-1,009 mm (0,001 mm Stufung / 9 Endmaße)1,01-1,49 mm (0,01 mm Stufung / 49 Endmaße)0,5-24,5 mm (0,5 mm Stufung / 49 Endmaße)25-100 mm (25 mm Stufung / 4 Endmaße)Prüfzertifikat

6,633.00 €

1 5 Arbeitstage KeramikDIN EN ISO 3650-0Metrisch30001,005 mm (1 Endmaß)1,01-1,49 mm (0,01 mm Stufung / 49 Endmaße)0,5-24,5 mm (0,5 mm Stufung / 49 Endmaße)25-100 mm (25 mm Stufung / 4 Endmaße)Prüfzertifikat

5,115.00 €

1 5 Arbeitstage KeramikDIN EN ISO 3650-1Metrisch30001,005 mm (1 Endmaß)1,01-1,49 mm (0,01 mm Stufung / 49 Endmaße)0,5-24,5 mm (0,5 mm Stufung / 49 Endmaße)25-100 mm (25 mm Stufung / 4 Endmaße)Prüfzertifikat

4,356.00 €

1 5 Arbeitstage KeramikDIN EN ISO 3650-2Metrisch30001,005 mm (1 Endmaß)1,01-1,49 mm (0,01 mm Stufung / 49 Endmaße)0,5-24,5 mm (0,5 mm Stufung / 49 Endmaße)25-100 mm (25 mm Stufung / 4 Endmaße)Prüfzertifikat

5,544.00 €

1 60 Arbeitstage KeramikDIN EN ISO 3650-0Metrisch28001,001-1,009 mm (0,001 mm Stufung / 9 Endmaße)1,01-1,49 mm (0,01 mm Stufung / 49 Endmaße)0,5-9,5 mm (0,5 mm Stufung / 19 Endmaße)10-100 mm (10 mm Stufung / 10 Endmaße)Prüfzertifikat

4,257.00 €

1 5 Arbeitstage KeramikDIN EN ISO 3650-1Metrisch28001,001-1,009 mm (0,001 mm Stufung / 9 Endmaße)1,01-1,49 mm (0,01 mm Stufung / 49 Endmaße)0,5-9,5 mm (0,5 mm Stufung / 19 Endmaße)10-100 mm (10 mm Stufung / 10 Endmaße)Prüfzertifikat

3,597.00 €

1 60 Arbeitstage KeramikDIN EN ISO 3650-2Metrisch28001,001-1,009 mm (0,001 mm Stufung / 9 Endmaße)1,01-1,49 mm (0,01 mm Stufung / 49 Endmaße)0,5-9,5 mm (0,5 mm Stufung / 19 Endmaße)10-100 mm (10 mm Stufung / 10 Endmaße)Prüfzertifikat

4,092.00 €

1 60 Arbeitstage KeramikDIN EN ISO 3650-0Metrisch24001,005 mm (1 Endmaß)1,01-1,49 mm (0,01 mm Stufung / 49 Endmaße)0,5-9,5 mm (0,5 mm Stufung / 19 Endmaße)10-40 mm (10 mm Stufung / 4 Endmaße)50-100 mm (25 mm Stufung / 3 Endmaße)Prüfzertifikat

3,149.00 €

1 60 Arbeitstage KeramikDIN EN ISO 3650-1Metrisch24001,005 mm (1 Endmaß)1,01-1,49 mm (0,01 mm Stufung / 49 Endmaße)0,5-9,5 mm (0,5 mm Stufung / 19 Endmaße)10-40 mm (10 mm Stufung / 4 Endmaße)50-100 mm (25 mm Stufung / 3 Endmaße)Prüfzertifikat

Loading...

Technischer Support