Parallelendmaß-Satz, metrisch, Herstellerprüfzertifikat, ASME

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
516-437-16
516-438-16
516-439-16
516-440-16
516-441-16
516-442-16
516-443-16
516-444-16
516-449-16
516-450-16
516-451-16
516-452-16
516-457-16
516-458-16
516-459-16
516-460-16
516-465-16
516-466-16
516-467-16
516-468-16
516-751-16
516-752-16
516-753-16
516-754-16
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Klasse Satz bestehend aus

9,603.00 €

1 60 Arbeitstage 001,005 mm (1 Endmaß)1,001-1,009 mm (0,001 mm Stufung / 9 Endmaße)1,01-1,49 mm (0,01 mm Stufung / 49 Endmaße)0,5-24,5 mm (0,5 mm Stufung / 49 Endmaße)25-100 mm (25 mm Stufung / 4 Endmaße)

7,788.00 €

1 60 Arbeitstage 01,005 mm (1 Endmaß)1,001-1,009 mm (0,001 mm Stufung / 9 Endmaße)1,01-1,49 mm (0,01 mm Stufung / 49 Endmaße)0,5-24,5 mm (0,5 mm Stufung / 49 Endmaße)25-100 mm (25 mm Stufung / 4 Endmaße)

6,006.00 €

1 60 Arbeitstage 11,005 mm (1 Endmaß)1,001-1,009 mm (0,001 mm Stufung / 9 Endmaße)1,01-1,49 mm (0,01 mm Stufung / 49 Endmaße)0,5-24,5 mm (0,5 mm Stufung / 49 Endmaße)25-100 mm (25 mm Stufung / 4 Endmaße)

5,412.00 €

1 60 Arbeitstage 21,005 mm (1 Endmaß)1,001-1,009 mm (0,001 mm Stufung / 9 Endmaße)1,01-1,49 mm (0,01 mm Stufung / 49 Endmaße)0,5-24,5 mm (0,5 mm Stufung / 49 Endmaße)25-100 mm (25 mm Stufung / 4 Endmaße)

8,976.00 €

1 60 Arbeitstage 001,005 mm (1 Endmaß)1,01-1,49 mm (0,01 mm Stufung / 49 Endmaße)0,5-24,5 mm (0,5 mm Stufung / 49 Endmaße)25-100 mm (25 mm Stufung / 4 Endmaße)

7,260.00 €

1 60 Arbeitstage 01,005 mm (1 Endmaß)1,01-1,49 mm (0,01 mm Stufung / 49 Endmaße)0,5-24,5 mm (0,5 mm Stufung / 49 Endmaße)25-100 mm (25 mm Stufung / 4 Endmaße)

5,610.00 €

1 60 Arbeitstage 11,005 mm (1 Endmaß)1,01-1,49 mm (0,01 mm Stufung / 49 Endmaße)0,5-24,5 mm (0,5 mm Stufung / 49 Endmaße)25-100 mm (25 mm Stufung / 4 Endmaße)

5,049.00 €

1 60 Arbeitstage 21,005 mm (1 Endmaß)1,01-1,49 mm (0,01 mm Stufung / 49 Endmaße)0,5-24,5 mm (0,5 mm Stufung / 49 Endmaße)25-100 mm (25 mm Stufung / 4 Endmaße)

6,369.00 €

1 60 Arbeitstage 001,005 mm (1 Endmaß)1,01-1,49 mm (0,01 mm Stufung / 49 Endmaße)0,5-9,5 mm (0,5 mm Stufung / 19 Endmaße)10-40 mm (10 mm Stufung / 4 Endmaße)50-100 mm (25 mm Stufung / 3 Endmaße)

5,181.00 €

1 60 Arbeitstage 01,005 mm (1 Endmaß)1,01-1,49 mm (0,01 mm Stufung / 49 Endmaße)0,5-9,5 mm (0,5 mm Stufung / 19 Endmaße)10-40 mm (10 mm Stufung / 4 Endmaße)50-100 mm (25 mm Stufung / 3 Endmaße)

3,993.00 €

1 60 Arbeitstage 11,005 mm (1 Endmaß)1,01-1,49 mm (0,01 mm Stufung / 49 Endmaße)0,5-9,5 mm (0,5 mm Stufung / 19 Endmaße)10-40 mm (10 mm Stufung / 4 Endmaße)50-100 mm (25 mm Stufung / 3 Endmaße)

3,597.00 €

1 60 Arbeitstage 21,005 mm (1 Endmaß)1,01-1,49 mm (0,01 mm Stufung / 49 Endmaße)0,5-9,5 mm (0,5 mm Stufung / 19 Endmaße)10-40 mm (10 mm Stufung / 4 Endmaße)50-100 mm (25 mm Stufung / 3 Endmaße)

4,422.00 €

1 60 Arbeitstage 001,005 mm (1 Endmaß)1,01-1,09 mm (0,01 mm Stufung / 9 Endmaße)1,1-1,9 mm (0,1 mm Stufung / 9 Endmaße)1-24 mm (1 mm Stufung / 24 Endmaße)25-100 mm (25 mm Stufung / 4 Endmaße)

3,597.00 €

1 60 Arbeitstage 01,005 mm (1 Endmaß)1,01-1,09 mm (0,01 mm Stufung / 9 Endmaße)1,1-1,9 mm (0,1 mm Stufung / 9 Endmaße)1-24 mm (1 mm Stufung / 24 Endmaße)25-100 mm (25 mm Stufung / 4 Endmaße)

2,753.00 €

1 60 Arbeitstage 11,005 mm (1 Endmaß)1,01-1,09 mm (0,01 mm Stufung / 9 Endmaße)1,1-1,9 mm (0,1 mm Stufung / 9 Endmaße)1-24 mm (1 mm Stufung / 24 Endmaße)25-100 mm (25 mm Stufung / 4 Endmaße)

2,472.00 €

1 60 Arbeitstage 21,005 mm (1 Endmaß)1,01-1,09 mm (0,01 mm Stufung / 9 Endmaße)1,1-1,9 mm (0,1 mm Stufung / 9 Endmaße)1-24 mm (1 mm Stufung / 24 Endmaße)25-100 mm (25 mm Stufung / 4 Endmaße)

2,772.00 €

1 60 Arbeitstage 001,005 mm (1 Endmaß)1,01-1,09 mm (0,01 mm Stufung / 9 Endmaße)1,1-1,9 mm (0,1 mm Stufung / 9 Endmaße)1-9 mm (1 mm Stufung / 9 Endmaße)10-30 mm (10 mm Stufung / 3 Endmaße)60 mm (1 Endmaß)

2,254.00 €

1 60 Arbeitstage 01,005 mm (1 Endmaß)1,01-1,09 mm (0,01 mm Stufung / 9 Endmaße)1,1-1,9 mm (0,1 mm Stufung / 9 Endmaße)1-9 mm (1 mm Stufung / 9 Endmaße)10-30 mm (10 mm Stufung / 3 Endmaße)60 mm (1 Endmaß)

1,730.00 €

1 60 Arbeitstage 11,005 mm (1 Endmaß)1,01-1,09 mm (0,01 mm Stufung / 9 Endmaße)1,1-1,9 mm (0,1 mm Stufung / 9 Endmaße)1-9 mm (1 mm Stufung / 9 Endmaße)10-30 mm (10 mm Stufung / 3 Endmaße)60 mm (1 Endmaß)

1,561.00 €

1 60 Arbeitstage 21,005 mm (1 Endmaß)1,01-1,09 mm (0,01 mm Stufung / 9 Endmaße)1,1-1,9 mm (0,1 mm Stufung / 9 Endmaße)1-9 mm (1 mm Stufung / 9 Endmaße)10-30 mm (10 mm Stufung / 3 Endmaße)60 mm (1 Endmaß)

14,487.00 €

1 60 Arbeitstage 00125, 150, 175 mm (25 mm Stufung / 3 Endmaße)200, 250 mm (50 mm Stufung / 2 Endmaße)300, 400, 500 mm (100 mm Stufung / 3 Endmaße)

8,547.00 €

1 60 Arbeitstage 0125, 150, 175 mm (25 mm Stufung / 3 Endmaße)200, 250 mm (50 mm Stufung / 2 Endmaße)300, 400, 500 mm (100 mm Stufung / 3 Endmaße)

6,567.00 €

1 60 Arbeitstage 1125, 150, 175 mm (25 mm Stufung / 3 Endmaße)200, 250 mm (50 mm Stufung / 2 Endmaße)300, 400, 500 mm (100 mm Stufung / 3 Endmaße)

5,610.00 €

1 60 Arbeitstage 2125, 150, 175 mm (25 mm Stufung / 3 Endmaße)200, 250 mm (50 mm Stufung / 2 Endmaße)300, 400, 500 mm (100 mm Stufung / 3 Endmaße)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Stahl Genauigkeit ASME B 89.1.9 Zoll/Metrisch Metrisch
Art des Zertifikats Prüfzertifikat

Technischer Support