Parallelendmaß-Satz, metrisch, JCSS Zertifikat, ISO

Parallelendmaß-Satz, metrisch, JCSS Zertifikat, ISO
Ein Paar dünner, verschleißfester Mitutoyo-Blöcke die das Ende (oder die Enden) eines Endmaßstapels bilden, um normalen Verschleiß zu absorbieren. Diese sind besonders wirtschaftlich, wenn die Anwendung einen abrasiven Kontakt mit dem Ende (oder den Enden) eines Stapels beinhaltet, so dass anstelle eines großen Anteils der Blöcke in einem ganzen Satz der Verschleiß weitgehend auf ein Paar von relativ kostengünstigen und austauschbaren Blöcken beschränkt ist.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
516-101-60
516-103-60
516-106-60
516-107-60
516-108-60
516-111-60
516-112-60
516-113-60
516-115-60
516-116-60
516-117-60
516-128-60
516-129-60
516-130-60
516-131-60
516-132-60
516-133-60
516-134-60
516-135-60
516-136-60
516-137-60
516-152-60
516-153-60
516-154-60
516-156-60
516-157-60
516-158-60
516-161-60
516-162-60
516-164-60
516-165-60
516-166-60
516-167-60
516-178-60
516-180-60
516-181-60
516-182-60
516-183-60
516-184-60
516-185-60
516-186-60
516-187-60
516-337-60
516-338-60
516-339-60
516-340-60
516-341-60
516-342-60
516-343-60
516-344-60
516-345-60
516-346-60
516-347-60
516-348-60
516-349-60
516-350-60
516-351-60
516-352-60
516-353-60
516-354-60
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Kalibrierung/Standard-Anwendungen Wärmeausdehnungs-Koeffizient Dichte Klasse Gewicht
(g)
Satz bestehend aus Art des Zertifikats Standardzubehör

396.00 €

1 5 Arbeitstage Stahl---1-1,00, 1,25, 1,5, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 20, 25 mmJCSS Zertifikat-

492.00 €

1 60 Arbeitstage Stahl---0-1,00, 1,25, 1,5, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 20, 25 mmJCSS Zertifikat-

670.00 €

1 5 Arbeitstage StahlDIN EN ISO 3611 DIN 863 (1999) VDI/VDE/ DGQ 2618--0-2,5, 5,1, 7,7, 10,3, 12,9, 15, 17,6, 20,2, 22,8, 25 mm, optisches Glasparallel (t = 12 mm)JCSS Zertifikat-

538.00 €

1 60 Arbeitstage StahlDIN EN ISO 3611 DIN 863 (1999) VDI/VDE/ DGQ 2618--1-2,5, 5,1, 7,7, 10,3, 12,9, 15, 17,6, 20,2, 22,8, 25 mm, optisches Glasparallel (t = 12 mm)JCSS Zertifikat-

466.00 €

1 60 Arbeitstage StahlDIN EN ISO 3611 DIN 863 (1999) VDI/VDE/ DGQ 2618--2-2,5, 5,1, 7,7, 10,3, 12,9, 15, 17,6, 20,2, 22,8, 25 mm, optisches Glasparallel (t = 12 mm)JCSS Zertifikat-

967.00 €

1 60 Arbeitstage Stahl---0-1,00, 1,25, 1,5, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 20, 25, 25,25, 30, 35, 40, 45, 50 mm, Cerastone, optische Glasparallelen (t = 12 mm, 25 mm)JCSS Zertifikat-

763.00 €

1 60 Arbeitstage Stahl---1-1,00, 1,25, 1,5, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 20, 25, 25,25, 30, 35, 40, 45, 50 mm, Cerastone, optische Glasparallelen (t = 12 mm, 25 mm)JCSS Zertifikat-

660.00 €

1 60 Arbeitstage Stahl---2-1,00, 1,25, 1,5, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 20, 25, 25,25, 30, 35, 40, 45, 50 mm, Cerastone, optische Glasparallelen (t = 12 mm, 25 mm)JCSS Zertifikat-

1,680.00 €

1 60 Arbeitstage Stahl---0-25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 mmJCSS Zertifikat-

1,311.00 €

1 60 Arbeitstage Stahl---1-25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 mmJCSS Zertifikat-

1,132.00 €

1 60 Arbeitstage Stahl---2-25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 mmJCSS Zertifikat-

2,848.00 €

1 60 Arbeitstage Stahl---K12001,0005 mm (1 Endmaß)1,001-1,009 mm (0,001 mm Stufung / 9 Endmaße)1,01-1,09 mm (0,01 mm Stufung / 9 Endmaße)1,1-1,9 mm (0,1 mm Stufung / 9 Endmaße)1-5 mm (1 mm Stufung / 5 Endmaße)10 mm (1 Endmaß)JCSS Zertifikat-

1,212.00 €

1 60 Arbeitstage Stahl---0-1,0005 mm (1 Endmaß)1,001-1,009 mm (0,001 mm Stufung / 9 Endmaße)1,01-1,09 mm (0,01 mm Stufung / 9 Endmaße)1,1-1,9 mm (0,1 mm Stufung / 9 Endmaße)1-5 mm (1 mm Stufung / 5 Endmaße)10 mm (1 Endmaß)JCSS Zertifikat-

954.00 €

1 60 Arbeitstage Stahl---1-1,0005 mm (1 Endmaß)1,001-1,009 mm (0,001 mm Stufung / 9 Endmaße)1,01-1,09 mm (0,01 mm Stufung / 9 Endmaße)1,1-1,9 mm (0,1 mm Stufung / 9 Endmaße)1-5 mm (1 mm Stufung / 5 Endmaße)10 mm (1 Endmaß)JCSS Zertifikat-

825.00 €

1 60 Arbeitstage Stahl---2-1,0005 mm (1 Endmaß)1,001-1,009 mm (0,001 mm Stufung / 9 Endmaße)1,01-1,09 mm (0,01 mm Stufung / 9 Endmaße)1,1-1,9 mm (0,1 mm Stufung / 9 Endmaße)1-5 mm (1 mm Stufung / 5 Endmaße)10 mm (1 Endmaß)JCSS Zertifikat-

1,353.00 €

1 60 Arbeitstage Stahl---0-1,25, 1,5, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25 mm, Endmaßhalter, optisches Glasparallel (t = 12 mm)JCSS Zertifikat-

1,060.00 €

1 60 Arbeitstage Stahl---1-1,25, 1,5, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25 mm, Endmaßhalter, optisches Glasparallel (t = 12 mm)JCSS Zertifikat-

915.00 €

1 60 Arbeitstage Stahl---2-1,25, 1,5, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25 mm, Endmaßhalter, optisches Glasparallel (t = 12 mm)JCSS Zertifikat-

1,469.00 €

1 60 Arbeitstage StahlDIN EN ISO 3611 DIN 863 (1999) VDI/VDE/ DGQ 2618--0-2,5, 5,1, 7,7, 10,3, 12,9, 15, 17,6, 20,2, 22,8, 25 mm, Endmaßhalter, optisches Glasparallel (t = 12 mm)JCSS Zertifikat-

1,152.00 €

1 60 Arbeitstage StahlDIN EN ISO 3611 DIN 863 (1999) VDI/VDE/ DGQ 2618--1-2,5, 5,1, 7,7, 10,3, 12,9, 15, 17,6, 20,2, 22,8, 25 mm, Endmaßhalter, optisches Glasparallel (t = 12 mm)JCSS Zertifikat-

990.00 €

1 60 Arbeitstage StahlDIN EN ISO 3611 DIN 863 (1999) VDI/VDE/ DGQ 2618--2-2,5, 5,1, 7,7, 10,3, 12,9, 15, 17,6, 20,2, 22,8, 25 mm, Endmaßhalter, optisches Glasparallel (t = 12 mm)JCSS Zertifikat-

759.00 €

1 60 Arbeitstage Keramik---0-1,00, 1,25, 1,5, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 20, 25 mmJCSS Zertifikat-

667.00 €

1 60 Arbeitstage Keramik---1-1,00, 1,25, 1,5, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 20, 25 mmJCSS Zertifikat-

555.00 €

1 60 Arbeitstage Keramik---2-1,00, 1,25, 1,5, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 20, 25 mmJCSS Zertifikat-

1,007.00 €

1 5 Arbeitstage KeramikDIN EN ISO 3611 DIN 863 (1999) VDI/VDE/ DGQ 2618--0-2,5, 5,1, 7,7, 10,3, 12,9, 15, 17,6, 20,2, 22,8, 25 mm, optisches Glasparallel (t = 12 mm)JCSS Zertifikat-

888.00 €

1 60 Arbeitstage KeramikDIN EN ISO 3611 DIN 863 (1999) VDI/VDE/ DGQ 2618--1-2,5, 5,1, 7,7, 10,3, 12,9, 15, 17,6, 20,2, 22,8, 25 mm, optisches Glasparallel (t = 12 mm)JCSS Zertifikat-

891.00 €

1 60 Arbeitstage KeramikDIN EN ISO 3611 DIN 863 (1999) VDI/VDE/ DGQ 2618--2-2,5, 5,1, 7,7, 10,3, 12,9, 15, 17,6, 20,2, 22,8, 25 mm, optisches Glasparallel (t = 12 mm)JCSS Zertifikat-

1,895.00 €

1 60 Arbeitstage Keramik---0-1,00, 1,25, 1,5, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 20, 25, 25,25, 30, 35, 40, 45, 50 mm, Cerastone, optische Glasparallelen (t = 12 mm, 25 mm)JCSS Zertifikat-

1,476.00 €

1 60 Arbeitstage Keramik---1-1,00, 1,25, 1,5, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 20, 25, 25,25, 30, 35, 40, 45, 50 mm, Cerastone, optische Glasparallelen (t = 12 mm, 25 mm)JCSS Zertifikat-

11,583.00 €

1 60 Arbeitstage Keramik---K-25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 mmJCSS Zertifikat-

4,620.00 €

1 60 Arbeitstage Keramik---0-25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 mmJCSS Zertifikat-

4,059.00 €

1 60 Arbeitstage Keramik---1-25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 mmJCSS Zertifikat-

3,281.00 €

1 60 Arbeitstage Keramik---2-25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 mmJCSS Zertifikat-

3,993.00 €

1 60 Arbeitstage Keramik---K-1,0005 mm (1 Endmaß)1,001-1,009 mm (0,001 mm Stufung / 9 Endmaße)1,01-1,09 mm (0,01 mm Stufung / 9 Endmaße)1,1-1,9 mm (0,1 mm Stufung / 9 Endmaße)1-5 mm (1 mm Stufung / 5 Endmaße)10 mm (1 Endmaß)JCSS Zertifikat-

1,294.00 €

1 60 Arbeitstage Keramik---1-1,0005 mm (1 Endmaß)1,001-1,009 mm (0,001 mm Stufung / 9 Endmaße)1,01-1,09 mm (0,01 mm Stufung / 9 Endmaße)1,1-1,9 mm (0,1 mm Stufung / 9 Endmaße)1-5 mm (1 mm Stufung / 5 Endmaße)10 mm (1 Endmaß)JCSS Zertifikat-

1,109.00 €

1 60 Arbeitstage Keramik---2-1,0005 mm (1 Endmaß)1,001-1,009 mm (0,001 mm Stufung / 9 Endmaße)1,01-1,09 mm (0,01 mm Stufung / 9 Endmaße)1,1-1,9 mm (0,1 mm Stufung / 9 Endmaße)1-5 mm (1 mm Stufung / 5 Endmaße)10 mm (1 Endmaß)JCSS Zertifikat-

1,601.00 €

1 60 Arbeitstage Keramik---0-1,25, 1,5, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25 mm, Endmaßhalter, optisches Glasparallel (t = 12 mm)JCSS Zertifikat-

1,403.00 €

1 60 Arbeitstage Keramik---1-1,25, 1,5, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25 mm, Endmaßhalter, optisches Glasparallel (t = 12 mm)JCSS Zertifikat-

1,142.00 €

1 60 Arbeitstage Keramik---2-1,25, 1,5, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25 mm, Endmaßhalter, optisches Glasparallel (t = 12 mm)JCSS Zertifikat-

1,796.00 €

1 60 Arbeitstage KeramikDIN EN ISO 3611 DIN 863 (1999) VDI/VDE/ DGQ 2618--0-2,5, 5,1, 7,7, 10,3, 12,9, 15, 17,6, 20,2, 22,8, 25 mm, Endmaßhalter, optisches Glasparallel (t = 12 mm)JCSS Zertifikat-

1,571.00 €

1 60 Arbeitstage KeramikDIN EN ISO 3611 DIN 863 (1999) VDI/VDE/ DGQ 2618--1-2,5, 5,1, 7,7, 10,3, 12,9, 15, 17,6, 20,2, 22,8, 25 mm, Endmaßhalter, optisches Glasparallel (t = 12 mm)JCSS Zertifikat-

1,274.00 €

1 60 Arbeitstage KeramikDIN EN ISO 3611 DIN 863 (1999) VDI/VDE/ DGQ 2618--2-2,5, 5,1, 7,7, 10,3, 12,9, 15, 17,6, 20,2, 22,8, 25 mm, Endmaßhalter, optisches Glasparallel (t = 12 mm)JCSS Zertifikat-

17,787.00 €

1 5 Arbeitstage Keramik---K-1,0005 mm (1 Endmaß)1,001-1,009 mm (0,001 mm Stufung / 9 Endmaße)1,01-1,49 mm (0,01 mm Stufung / 49 Endmaße)0,5-24,5 mm (0,5 mm Stufung / 49 Endmaße)25-100 mm (25 mm Stufung / 4 Endmaße)JCSS Zertifikat-

7,095.00 €

1 60 Arbeitstage Keramik---0-1,0005 mm (1 Endmaß)1,001-1,009 mm (0,001 mm Stufung / 9 Endmaße)1,01-1,49 mm (0,01 mm Stufung / 49 Endmaße)0,5-24,5 mm (0,5 mm Stufung / 49 Endmaße)25-100 mm (25 mm Stufung / 4 Endmaße)JCSS Zertifikat-

5,445.00 €

1 5 Arbeitstage Keramik---1-1,0005 mm (1 Endmaß)1,001-1,009 mm (0,001 mm Stufung / 9 Endmaße)1,01-1,49 mm (0,01 mm Stufung / 49 Endmaße)0,5-24,5 mm (0,5 mm Stufung / 49 Endmaße)25-100 mm (25 mm Stufung / 4 Endmaße)JCSS Zertifikat-

4,620.00 €

1 60 Arbeitstage Keramik---2-1,0005 mm (1 Endmaß)1,001-1,009 mm (0,001 mm Stufung / 9 Endmaße)1,01-1,49 mm (0,01 mm Stufung / 49 Endmaße)0,5-24,5 mm (0,5 mm Stufung / 49 Endmaße)25-100 mm (25 mm Stufung / 4 Endmaße)JCSS Zertifikat-

16,863.00 €

1 60 Arbeitstage Keramik---K-1,005 mm (1 Endmaß)1,01-1,49 mm (0,01 mm Stufung / 49 Endmaße)0,5-24,5 mm (0,5 mm Stufung / 49 Endmaße)25-100 mm (25 mm Stufung / 4 Endmaße)JCSS Zertifikat-

6,699.00 €

1 60 Arbeitstage Keramik---0-1,005 mm (1 Endmaß)1,01-1,49 mm (0,01 mm Stufung / 49 Endmaße)0,5-24,5 mm (0,5 mm Stufung / 49 Endmaße)25-100 mm (25 mm Stufung / 4 Endmaße)JCSS Zertifikat-

5,181.00 €

1 60 Arbeitstage Keramik---1-1,005 mm (1 Endmaß)1,01-1,49 mm (0,01 mm Stufung / 49 Endmaße)0,5-24,5 mm (0,5 mm Stufung / 49 Endmaße)25-100 mm (25 mm Stufung / 4 Endmaße)JCSS Zertifikat-

4,422.00 €

1 60 Arbeitstage Keramik---2-1,005 mm (1 Endmaß)1,01-1,49 mm (0,01 mm Stufung / 49 Endmaße)0,5-24,5 mm (0,5 mm Stufung / 49 Endmaße)25-100 mm (25 mm Stufung / 4 Endmaße)JCSS Zertifikat-

14,058.00 €

1 60 Arbeitstage Keramik---K-1,001-1,009 mm (0,001 mm Stufung / 9 Endmaße)1,01-1,49 mm (0,01 mm Stufung / 49 Endmaße)0,5-9,5 mm (0,5 mm Stufung / 19 Endmaße)10-100 mm (10 mm Stufung / 10 Endmaße)JCSS Zertifikat-

5,610.00 €

1 5 Arbeitstage Keramik---0-1,001-1,009 mm (0,001 mm Stufung / 9 Endmaße)1,01-1,49 mm (0,01 mm Stufung / 49 Endmaße)0,5-9,5 mm (0,5 mm Stufung / 19 Endmaße)10-100 mm (10 mm Stufung / 10 Endmaße)JCSS Zertifikat-

4,356.00 €

1 60 Arbeitstage Keramik---1-1,001-1,009 mm (0,001 mm Stufung / 9 Endmaße)1,01-1,49 mm (0,01 mm Stufung / 49 Endmaße)0,5-9,5 mm (0,5 mm Stufung / 19 Endmaße)10-100 mm (10 mm Stufung / 10 Endmaße)JCSS Zertifikat-

3,696.00 €

1 60 Arbeitstage Keramik---2-1,001-1,009 mm (0,001 mm Stufung / 9 Endmaße)1,01-1,49 mm (0,01 mm Stufung / 49 Endmaße)0,5-9,5 mm (0,5 mm Stufung / 19 Endmaße)10-100 mm (10 mm Stufung / 10 Endmaße)JCSS Zertifikat-

10,395.00 €

1 60 Arbeitstage Keramik---K-1,005 mm (1 Endmaß)1,01-1,49 mm (0,01 mm Stufung / 49 Endmaße)0,5-9,5 mm (0,5 mm Stufung / 19 Endmaße)10-40 mm (10 mm Stufung / 4 Endmaße)50-100 mm (25 mm Stufung / 3 Endmaße)JCSS Zertifikat-

4,158.00 €

1 60 Arbeitstage Keramik---0-1,005 mm (1 Endmaß)1,01-1,49 mm (0,01 mm Stufung / 49 Endmaße)0,5-9,5 mm (0,5 mm Stufung / 19 Endmaße)10-40 mm (10 mm Stufung / 4 Endmaße)50-100 mm (25 mm Stufung / 3 Endmaße)JCSS Zertifikat-

3,234.00 €

1 60 Arbeitstage Keramik---1-1,005 mm (1 Endmaß)1,01-1,49 mm (0,01 mm Stufung / 49 Endmaße)0,5-9,5 mm (0,5 mm Stufung / 19 Endmaße)10-40 mm (10 mm Stufung / 4 Endmaße)50-100 mm (25 mm Stufung / 3 Endmaße)JCSS Zertifikat-

2,766.00 €

1 60 Arbeitstage Keramik---2-1,005 mm (1 Endmaß)1,01-1,49 mm (0,01 mm Stufung / 49 Endmaße)0,5-9,5 mm (0,5 mm Stufung / 19 Endmaße)10-40 mm (10 mm Stufung / 4 Endmaße)50-100 mm (25 mm Stufung / 3 Endmaße)JCSS Zertifikat-

9,570.00 €

1 60 Arbeitstage Keramik---K-0,5 mm (1 Endmaß)1,001-1,009 mm (0,001 mm Stufung / 9 Endmaße)1,01-1,09 mm (0,01 mm Stufung / 9 Endmaße)1,1-1,9 mm (0,1 mm Stufung / 9 Endmaße)1-24 mm (1 mm Stufung / 24 Endmaße)25-100 mm (25 mm Stufung / 4 Endmaße)JCSS Zertifikat-

3,861.00 €

1 60 Arbeitstage Keramik---0-0,5 mm (1 Endmaß)1,001-1,009 mm (0,001 mm Stufung / 9 Endmaße)1,01-1,09 mm (0,01 mm Stufung / 9 Endmaße)1,1-1,9 mm (0,1 mm Stufung / 9 Endmaße)1-24 mm (1 mm Stufung / 24 Endmaße)25-100 mm (25 mm Stufung / 4 Endmaße)JCSS Zertifikat-

Loading...

Grundlegende Informationen

Genauigkeit DIN EN ISO 3650 Zoll/Metrisch Metrisch

Technischer Support