Endmaß, kalibriert CTE, ISO, Stahl (Teilenummern)

Endmaß, kalibriert CTE, ISO, Stahl
Endmaße mit einem kalibrierten Wärmeausdehungskoeffizienten.
Die Endmaße bieten Ihnen folgende Vorteile:
Mitutoyo bietet hochkarätige Endmaße (Stahl und Keramik), die den K-Klassen überlegen sind.
Die Endmaße verfügen über einen genau kalibrierten Wärmeausdehnungskoeffizienten, gemessen mit einem hochgenauen zweiseitigen Laserinterferometer (DFI).Jedes Endmaß wurde mit einem hochgenauen Gauge Block Interferometer vermessen (GBI).
Messunsicherheit des thermischen Längeausdehnungskoeffizent: 0,035 x 10-6 /K (k=2).
Messunsicherheit der Längenmessung: 30 nm (k=2), für 100 mm Endmaße.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
611681-01B
611682-01B
611683-01B
611684-01B
611685-01B
611802-01B
611803-01B
611804-01B
611805-01B
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge
(mm)
Gewicht
(g)

2,365.00 €

1 60 Arbeitstage 100245

3,328.00 €

1 60 Arbeitstage 200490

3,936.00 €

1 5 Arbeitstage 300735

4,416.00 €

1 60 Arbeitstage 400980

5,728.00 €

1 60 Arbeitstage 5001225

3,066.00 €

1 5 Arbeitstage 125306

3,146.00 €

1 5 Arbeitstage 150368

3,232.00 €

1 5 Arbeitstage 175430

3,840.00 €

1 5 Arbeitstage 250613

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Stahl Genauigkeit DIN EN ISO 3650 Klasse K
Zoll/Metrisch Metrisch Art des Zertifikats JCSS Zertifikat

Technischer Support