Endmaß, metrisch, Herstellerprüfzertifikat (Teilenummern)

Endmaß, metrisch, Herstellerprüfzertifikat
Dieses Endmaß der Klasse 1 mit Herstellerprüfzertifikat bietet Ihnen die folgenden Vorteile:
Hervorragende Dimensionsstabilität: Mitutoyo-Stahlendmaße werden ausschließlich aus künstlich gealtertem Material hergestellt.
Hohe Zuverlässigkeit: Die Endmaße können aufgrund ihrer hohen Dimensionsstabilität lange Zeit verwendet werden.
Die maximal zulässigen Längenänderungen an Endmaßen über ein Jahr sind in DIN EN ISO 3650 definiert und werden problemlos eingehalten.
Diese Stahlendmaße bieten eine hochwertige Oberfläche und verfügen über eine hohe Ansprengkraft.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
611506-021
611506-031
611506-041
611516-021
611516-031
611516-041
611517-021
611517-031
611517-041
611518-021
611518-031
611518-041
611519-021
611519-031
611519-041
611520-021
611520-031
611520-041
611521-021
611521-031
611521-041
611522-021
611522-031
611522-041
611523-021
611523-031
611523-041
611524-021
611524-031
611524-041
611525-021
611525-031
611525-041
611526-021
611526-031
611526-041
611527-021
611527-031
611527-041
611528-021
611528-031
611528-041
611529-021
611529-031
611529-041
611551-021
611551-031
611551-041
611552-021
611552-031
611552-041
611553-021
611553-031
611553-041
611554-021
611554-031
611554-041
611555-021
611555-031
611555-041
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Klasse Länge
(mm)
Art des Zertifikats

43.70 €

1 5 Arbeitstage Stahl00,5Prüfzertifikat

36.50 €

1 5 Arbeitstage Stahl10,5Prüfzertifikat

29.20 €

1 5 Arbeitstage Stahl20,5Prüfzertifikat

29.20 €

1 5 Arbeitstage Stahl01,6Prüfzertifikat

24.40 €

1 5 Arbeitstage Stahl11,6Prüfzertifikat

19.40 €

1 60 Arbeitstage Stahl21,6Prüfzertifikat

29.20 €

1 5 Arbeitstage Stahl01,7Prüfzertifikat

24.40 €

1 5 Arbeitstage Stahl11,7Prüfzertifikat

19.40 €

1 5 Arbeitstage Stahl21,7Herstellerprüfzertifikat

29.20 €

1 5 Arbeitstage Stahl01,8Prüfzertifikat

24.40 €

1 5 Arbeitstage Stahl11,8Prüfzertifikat

19.40 €

1 60 Arbeitstage Stahl21,8Prüfzertifikat

29.20 €

1 5 Arbeitstage Stahl01,9Prüfzertifikat

24.40 €

1 5 Arbeitstage Stahl11,9Prüfzertifikat

19.40 €

1 5 Arbeitstage Stahl21,9Prüfzertifikat

28.80 €

1 60 Arbeitstage Stahl010005Prüfzertifikat

24.50 €

1 5 Arbeitstage Stahl110005Prüfzertifikat

19.60 €

1 5 Arbeitstage Stahl210005Prüfzertifikat

28.80 €

1 5 Arbeitstage Stahl01001Prüfzertifikat

24.50 €

1 5 Arbeitstage Stahl11001Prüfzertifikat

19.60 €

1 5 Arbeitstage Stahl21001Prüfzertifikat

28.80 €

1 5 Arbeitstage Stahl01002Prüfzertifikat

24.50 €

1 60 Arbeitstage Stahl11002Prüfzertifikat

19.60 €

1 5 Arbeitstage Stahl21002Prüfzertifikat

28.80 €

1 5 Arbeitstage Stahl01003Prüfzertifikat

24.50 €

1 60 Arbeitstage Stahl11003Prüfzertifikat

19.60 €

1 60 Arbeitstage Stahl21003Prüfzertifikat

28.80 €

1 60 Arbeitstage Stahl01004Prüfzertifikat

24.50 €

1 60 Arbeitstage Stahl11004Prüfzertifikat

19.60 €

1 60 Arbeitstage Stahl21004Prüfzertifikat

28.80 €

1 5 Arbeitstage Stahl01005Prüfzertifikat

24.50 €

1 5 Arbeitstage Stahl11005Prüfzertifikat

19.60 €

1 60 Arbeitstage Stahl21005Prüfzertifikat

28.80 €

1 5 Arbeitstage Stahl01006Prüfzertifikat

24.50 €

1 60 Arbeitstage Stahl11006Prüfzertifikat

19.60 €

1 60 Arbeitstage Stahl21006Prüfzertifikat

28.80 €

1 5 Arbeitstage Stahl01007Prüfzertifikat

24.50 €

1 5 Arbeitstage Stahl11007Prüfzertifikat

19.60 €

1 60 Arbeitstage Stahl21007Prüfzertifikat

28.80 €

1 5 Arbeitstage Stahl01008Prüfzertifikat

24.50 €

1 5 Arbeitstage Stahl11008Prüfzertifikat

19.60 €

1 60 Arbeitstage Stahl21008Prüfzertifikat

28.80 €

1 5 Arbeitstage Stahl01009Prüfzertifikat

24.50 €

1 5 Arbeitstage Stahl11009Prüfzertifikat

19.60 €

1 60 Arbeitstage Stahl21009Prüfzertifikat

33.60 €

1 5 Arbeitstage Stahl00,991Prüfzertifikat

27.90 €

1 5 Arbeitstage Stahl10,991Prüfzertifikat

22.30 €

1 60 Arbeitstage Stahl20,991Prüfzertifikat

33.60 €

1 60 Arbeitstage Stahl00,992Prüfzertifikat

27.90 €

1 60 Arbeitstage Stahl10,992Prüfzertifikat

22.30 €

1 60 Arbeitstage Stahl20,992Prüfzertifikat

33.60 €

1 60 Arbeitstage Stahl00,993Prüfzertifikat

27.90 €

1 60 Arbeitstage Stahl10,993Prüfzertifikat

22.30 €

1 60 Arbeitstage Stahl20,993Prüfzertifikat

33.60 €

1 60 Arbeitstage Stahl00,994Prüfzertifikat

27.90 €

1 60 Arbeitstage Stahl10,994Prüfzertifikat

22.30 €

1 60 Arbeitstage Stahl20,994Prüfzertifikat

33.60 €

1 5 Arbeitstage Stahl00,995Prüfzertifikat

27.90 €

1 5 Arbeitstage Stahl10,995Prüfzertifikat

22.30 €

1 60 Arbeitstage Stahl20,995Prüfzertifikat

Loading...

Grundlegende Informationen

Genauigkeit DIN EN ISO 3650 Zoll/Metrisch Metrisch

Technischer Support