Endmaß, metrisch, JCSS Zertifikat (Teilenummern)

Endmaß, metrisch, JCSS Zertifikat
Dieses Endmaß der Klasse 1 mit JCSS-Zertifikat bietet Ihnen die folgenden Vorteile:
Hervorragende Dimensionsstabilität: Mitutoyo-Stahlendmaße werden ausschließlich aus künstlich gealtertem Material hergestellt
Hohe Zuverlässigkeit: Die Endmaße können aufgrund ihrer hohen Dimensionsstabilität lange Zeit verwendet werden
Die maximal zulässigen Längenänderungen an Endmaßen über ein Jahr sind in DIN EN ISO 3650 definiert und werden problemlos eingehalten
Diese Stahlendmaße bieten eine hochwertige Oberfläche und verfügen über eine hohe Ansprengkraft

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
611506-016
611506-026
611506-036
611506-046
611516-016
611516-026
611516-036
611516-046
611517-016
611517-026
611517-036
611517-046
611518-016
611518-026
611518-036
611518-046
611519-016
611519-026
611519-036
611519-046
611520-016
611520-026
611520-036
611520-046
611521-016
611521-026
611521-036
611521-046
611522-016
611522-026
611522-036
611522-046
611523-016
611523-026
611523-036
611523-046
611524-016
611524-026
611524-036
611524-046
611525-016
611525-026
611525-036
611525-046
611526-016
611526-026
611526-036
611526-046
611527-016
611527-026
611527-036
611527-046
611528-016
611528-026
611528-036
611528-046
611529-016
611529-026
611529-036
611529-046
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Wärmeausdehnungs-Koeffizient Dichte Klasse Länge
(mm)
Gewicht
(g)
Standardzubehör

110.00 €

1 5 Arbeitstage Stahl---0,5--

101.00 €

1 60 Arbeitstage Stahl--00,5--

93.30 €

1 60 Arbeitstage Stahl--10,5--

85.50 €

1 60 Arbeitstage Stahl--20,5--

85.50 €

1 60 Arbeitstage Stahl---1,6--

81.20 €

1 5 Arbeitstage Stahl--01,6--

76.20 €

1 5 Arbeitstage Stahl--11,6--

72.70 €

1 60 Arbeitstage Stahl--21,6--

85.50 €

1 60 Arbeitstage Stahl---1,7--

81.20 €

1 60 Arbeitstage Stahl--01,7--

76.20 €

1 5 Arbeitstage Stahl--11,7--

72.70 €

1 60 Arbeitstage Stahl--21,7--

85.50 €

1 5 Arbeitstage Stahl---1,8--

81.20 €

1 60 Arbeitstage Stahl--01,8--

76.20 €

1 60 Arbeitstage Stahl--11,8--

72.70 €

1 60 Arbeitstage Stahl--21,8--

85.50 €

1 60 Arbeitstage Stahl---1,9--

81.20 €

1 5 Arbeitstage Stahl--01,9--

76.20 €

1 60 Arbeitstage Stahl--11,9--

72.70 €

1 60 Arbeitstage Stahl--21,9--

73.20 €

1 5 Arbeitstage Stahl---10005--

85.60 €

1 60 Arbeitstage Stahl--010005--

81.30 €

1 60 Arbeitstage Stahl--110005--

76.40 €

1 60 Arbeitstage Stahl--210005--

85.50 €

1 60 Arbeitstage Stahl---1001--

81.20 €

1 60 Arbeitstage Stahl--01001--

76.20 €

1 60 Arbeitstage Stahl--11001--

72.70 €

1 60 Arbeitstage Stahl--21001--

85.80 €

1 60 Arbeitstage Stahl---1002--

81.30 €

1 60 Arbeitstage Stahl--01002--

76.40 €

1 60 Arbeitstage Stahl--11002--

73.20 €

1 60 Arbeitstage Stahl--21002--

85.80 €

1 60 Arbeitstage Stahl---1003--

81.30 €

1 60 Arbeitstage Stahl--01003--

76.40 €

1 60 Arbeitstage Stahl--11003--

73.20 €

1 60 Arbeitstage Stahl--21003--

85.80 €

1 60 Arbeitstage Stahl---1004--

81.30 €

1 60 Arbeitstage Stahl--01004--

76.40 €

1 60 Arbeitstage Stahl--11004--

73.20 €

1 60 Arbeitstage Stahl--21004--

85.80 €

1 60 Arbeitstage Stahl---1005--

81.30 €

1 60 Arbeitstage Stahl--01005--

76.40 €

1 60 Arbeitstage Stahl--11005--

73.20 €

1 60 Arbeitstage Stahl--21005--

85.80 €

1 60 Arbeitstage Stahl---1006--

81.30 €

1 60 Arbeitstage Stahl--01006--

76.40 €

1 60 Arbeitstage Stahl--11006--

73.20 €

1 60 Arbeitstage Stahl--21006--

85.80 €

1 60 Arbeitstage Stahl---1007--

81.30 €

1 60 Arbeitstage Stahl--01007--

76.40 €

1 60 Arbeitstage Stahl--11007--

73.20 €

1 60 Arbeitstage Stahl--21007--

85.80 €

1 60 Arbeitstage Stahl---1008--

81.30 €

1 60 Arbeitstage Stahl--01008--

76.40 €

1 60 Arbeitstage Stahl--11008--

73.20 €

1 60 Arbeitstage Stahl--21008--

85.80 €

1 60 Arbeitstage Stahl---1009--

81.30 €

1 60 Arbeitstage Stahl--01009--

76.40 €

1 60 Arbeitstage Stahl--11009--

73.20 €

1 60 Arbeitstage Stahl--21009--

Loading...

Grundlegende Informationen

Genauigkeit DIN EN ISO 3650 Zoll/Metrisch Metrisch Art des Zertifikats JCSS Zertifikat

Technischer Support