Stufenmaß, Series 516

Stufenmaß, Series 516
Das Stufenendmaß ist für die Kalibrierung der Z-Achsen (vertikale Richtung) bei optischen Messsystemen geeignet.
Jede benachbarte Stufe wird mittels eines Interferometers mit einer Genauigkeitstoleranz von ±0,20 μm auf eine Auflösung von 0,01μm kalibriert.
Ausführungen aus Stahl und Keramik sind verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
516-198
516-198-24
516-199
516-199-24
516-498
516-498-24
516-499
516-499-24
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Endmaßstufung
(µm)
Gewicht
(kg)

1,690.79 €

1 60 Arbeitstage Stahl10, 5, 2, 10,15

1,869.74 €

1 60 Arbeitstage Stahl10, 5, 2, 10,15

1,690.79 €

1 60 Arbeitstage Stahl300, 100, 50, 200,15

1,869.74 €

1 60 Arbeitstage Stahl300, 100, 50, 200,15

2,573.68 €

1 60 Arbeitstage Keramik10, 5, 2, 10,14

2,773.68 €

1 60 Arbeitstage Keramik10, 5, 2, 10,14

2,573.68 €

1 60 Arbeitstage Keramik300, 100, 50, 200,14

2,773.68 €

1 60 Arbeitstage Keramik300, 100, 50, 200,14

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zoll/Metrisch Metrisch

Technischer Support