Fühlerlehre/Dickenmessung

Fühlerlehre/Dickenmessung
Diese Fühlerlehren sind ideal für eine Vielzahl von Messaufgaben und bietet Ihnen folgende Vorteile:
Größe deutlich auf jedem Blatt gestempeltDie Blätter sind leicht zu entfernen und können einzeln geöffnet gesperrt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
184-301S
184-302S
184-303S
184-304S
184-305S
184-306S
184-307S
184-308S
184-313S
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge
(mm)
Gewicht
(g)
Messbereich
(mm)

44.00 €

1 5 Arbeitstage 1501210,05-0,3 per 0,05, 0,4-1 per 0,1

36.00 €

1 5 Arbeitstage 150670,03-0,1 per 0,01,0,2-0,5 per 0,1, 0,15

88.00 €

1 5 Arbeitstage 1501950,05-0,15 per 0,01, 0,2-1 per 0,05

59.00 €

1 5 Arbeitstage 1501840,05-1 per 0,05

43.42 €

1 60 Arbeitstage 100820,05-0,3 per 0,05, 0,4-1 per 0,1

38.16 €

1 60 Arbeitstage 100620,05-0,2 per 0,05, 0,3-0,8 per 0,1

28.00 €

1 5 Arbeitstage 100470,03-0,1 per 0,01,0,2-0,5 per 0,1, 0,15

30.00 €

1 5 Arbeitstage 150910,05-0,2 per 0,05, 0,3-0,8 per 0,1

56.00 €

1 5 Arbeitstage 1001290,05-0,15 per 0,01, 0,2-1 per 0,05

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genauigkeit(mm) 0,03-0,15: ±0,005 / 0,2-0,5: ±0,012 / 0,55-1: ±0,02 Zoll/Metrisch Metrisch

Technischer Support