Anschlagwinkel, DIN 875

Anschlagwinkel, DIN 875
Dieser 90°-Stahlwinkel bietet Ihnen die folgenden Vorteile:
Es stehen drei Arten von Winkeln zur Verfügung.
Er ist gehärtet und verfügt über präzisionsgeschliffene Kanten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
916-311
916-312
916-313
916-314
916-315
916-317
916-321
916-322
916-323
916-324
916-325
916-326
916-327
916-328
916-332
916-333
916-334
916-335
916-337
916-338
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Querschnitt Klasse Bemerkungen Gewicht
(g)
Länge
(mm)

84.00 €

1 60 Arbeitstage Edelstahl15x50Edelstahl-75x50

86.00 €

1 60 Arbeitstage Edelstahl20x50Edelstahl-100x70

148.00 €

1 60 Arbeitstage Edelstahl25x50Edelstahl-150x100

209.00 €

1 60 Arbeitstage Edelstahl30x60Edelstahl-200x130

262.00 €

1 60 Arbeitstage Edelstahl35x70Edelstahl-250x165

705.00 €

1 60 Arbeitstage Edelstahl45x100Edelstahl-400x265

48.00 €

1 5 Arbeitstage -15x51Stahl6075x50

60.00 €

1 60 Arbeitstage -20x51Stahl180100x70

81.00 €

1 5 Arbeitstage -25x51Stahl400150x100

93.00 €

1 60 Arbeitstage -30x61Stahl675200x130

121.00 €

1 5 Arbeitstage -35x71Stahl1185250x165

150.00 €

1 5 Arbeitstage -40x81Stahl1730300x200

212.00 €

1 60 Arbeitstage -45x101Stahl-400x265

292.00 €

1 60 Arbeitstage -50x101Stahl-500x330

43.00 €

1 5 Arbeitstage -20x52Stahl180100x70

55.00 €

1 5 Arbeitstage -25x52Stahl365150x100

60.00 €

1 5 Arbeitstage -30x62Stahl790200x130

85.00 €

1 5 Arbeitstage -35x72Stahl1320250x165

206.00 €

1 60 Arbeitstage -35x72Stahl-400x200

199.00 €

1 60 Arbeitstage -40x82Stahl-500x250

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genauigkeit Gemäß DIN 875

Technischer Support