Flachwinkel, DIN 875

Flachwinkel, DIN 875
Dieser 90°-Stahlwinkel bietet Ihnen die folgenden Vorteile:
Es stehen drei Arten von Winkeln zur Verfügung.
Er ist gehärtet und verfügt über präzisionsgeschliffene Kanten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
916-202
916-203
916-204
916-205
916-206
916-207
916-208
916-222
916-223
916-224
916-225
916-226
916-227
916-228
916-229
916-232
916-233
916-234
916-235
916-238
916-239
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Querschnitt Klasse Bemerkungen Gewicht
(g)
Länge
(mm)

60.00 €

1 60 Arbeitstage Edelstahl15x50Edelstahl-75x50

66.00 €

1 60 Arbeitstage Edelstahl20x50Edelstahl-100x70

93.00 €

1 60 Arbeitstage Edelstahl25x50Edelstahl-150x100

139.00 €

1 60 Arbeitstage Edelstahl30x60Edelstahl-200x130

212.00 €

1 60 Arbeitstage Edelstahl35x70Edelstahl-250x165

243.00 €

1 60 Arbeitstage Edelstahl40x80Edelstahl-300x200

344.00 €

1 60 Arbeitstage Edelstahl45x100Edelstahl-400x265

36.00 €

1 60 Arbeitstage -15x51Stahl8575x50

44.00 €

1 60 Arbeitstage -20x51Stahl130100x70

50.00 €

1 5 Arbeitstage -25x51Stahl270150x100

66.00 €

1 5 Arbeitstage -30x61Stahl585200x130

89.00 €

1 5 Arbeitstage -35x71Stahl840250x165

108.00 €

1 60 Arbeitstage -40x81Stahl1300300x200

172.00 €

1 60 Arbeitstage -45x101Stahl-400x265

195.00 €

1 60 Arbeitstage -50x101Stahl-500x330

28.00 €

1 60 Arbeitstage -15x52Stahl8575x50

33.00 €

1 60 Arbeitstage -20x52Stahl130100x70

40.00 €

1 5 Arbeitstage -25x52Stahl270150x100

50.00 €

1 5 Arbeitstage -30x62Stahl530200x130

106.00 €

1 5 Arbeitstage -35x72Stahl-400x100

133.00 €

1 60 Arbeitstage -40x82Stahl-500x150

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genauigkeit Gemäß DIN 875

Technischer Support