Glasmaßstab + Inspektionszertifikat

Glasmaßstab + Inspektionszertifikat
Hochpräzisionsmaßstäbe aus Glas, hergestellt mit der weltweit bekannten Längenmesssystem-Technologie "Linear Scales“ von Mitutoyo.
Ideal zur Überprüfung der Vergrößerungsgenauigkeit von Profilprojektoren und Mikroskopen sowie der Tischvorschubgenauigkeit von Messgeräten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
182-511-10
182-512-10
182-513-10
182-514-10
182-521-10
182-522-10
182-523-10
182-524-10
182-525-10
182-531-10
182-532-10
182-533-10
182-534-10
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Skalenteilungswert
(mm)
Gewicht
(kg)
Messbereich
(mm)
Stärke der Teilstriche
(µm)

1,168.42 €

1 60 Arbeitstage 0,10,230 - 5020

1,221.05 €

1 60 Arbeitstage 0,10,240 - 10020

1,346.05 €

1 60 Arbeitstage 0,10,350 - 15020

1,302.63 €

1 60 Arbeitstage 0,10,360 - 20020

1,251.32 €

1 60 Arbeitstage 0,50,270 - 10050

1,369.74 €

1 60 Arbeitstage 0,50,320 - 20050

1,707.89 €

1 60 Arbeitstage 0,50,570 - 30050

1,728.95 €

1 60 Arbeitstage 0,50,710 - 40050

1,969.74 €

1 60 Arbeitstage 0,50,860 - 50050

1,507.89 €

1 60 Arbeitstage 10,550 - 250100

1,838.16 €

1 60 Arbeitstage 10,860 - 500100

2,285.53 €

1 60 Arbeitstage 11,220 - 750100

2,360.53 €

1 60 Arbeitstage 11,540 - 1000100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Zubehör Zoll/Metrisch Metrisch Material Natronglas
Längenausdehnungskoeffizent (8±1) x 10-6/K

Technischer Support