Teilenummer
|
---|
182-302 |
182-303 |
182-305 |
182-307 |
182-309 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Genauigkeit (inch) | Genauigkeit (mm) | Messbereich (inch) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | ±0,006 | ±0,15 | 0 - 6 | |||
18.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | ±0,006 | ±0,15 | 0 - 8 | |||
23.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | ±0,006 | ±0,15 | 0 - 12 | |||
40.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | ±0,008 | ±0,15 | 0 - 20 | |||
89.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | ±0,01 | ±0,2 | 0 - 40 |
Loading...
Product Type | Zubehör | Skalenteilungswert(inch) | 1/16, 1/32, 1/64 | Skalenteilungswert(mm) | 1, 0,5 |
---|---|---|---|---|---|
Zoll/Metrisch | Zoll/Metrisch | Breite(inch) | 0,625 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Genauigkeit(inch)
Genauigkeit(mm)
Messbereich(inch)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften