Linear Scale Counter KA-212

Linear Scale Counter KA-212
Diese Anzeige zeigt Längenangaben an, die von einer linearen Skala übertragen werden.Die KA-Anzeige bietet Ihnen folgende Vorteile:

Kann durch Ändern der Parameter als "Standardanzeige“ oder "Drehmaschinenanzeige“ verwendet werden
Verkleinerung, Gewichtseinsparung und Mehrfachfunktion
Sub-Display für einfache Bedienung.
Textdaten können über die optionale USB-Schnittstelle ausgegeben werden.
Die optionale externe Schnittstelle RS-232C ermöglicht den Anschluss an einen PC und einen Drucker.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
174-183D
174-183E
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Abmessungen (BxTxH)
(mm)

752.63 €

1 5 Arbeitstage 260 x 167 x 80

855.26 €

1 5 Arbeitstage 300 x 70 x 167

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Grundkörper Anzeige 7-Segment, 8-stellige Zeichen 8-Zeichen Alphabet LED Anzeige Eigenschaften Anzeige der Vorschubgeschwindigkeit; Kegel-Bearbeitungsfunktion; Werkzeugdaten; Multi-Punkt Kompensation; Maßstabprüffunktion; Berechnungsfunktion
Gewicht(kg) 1,25 Measurement Direction Setting Ja mm/Zoll umschaltung Ja
Bemerkungen Die KA-200 für 3-Achsen und 2 Achsen besitzen die gleichen Abmessungen. Auflösung Ja Referenzpunkte Ja

Technischer Support