Linear Scale AT113

Linear Scale AT113
Kompakte Bauweise für begrenzten Installationsraum.Glasmaßstab - Nullpunkt nicht codiertAusdehnungskoeffizient (8 ± 1)x 10-6/K-1Ein gepanzerters Kabel zum Anschluß an den Counter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
539-201-30
539-201-40
539-202-30
539-202-40
539-203-30
539-203-40
539-204-30
539-204-40
539-205-30
539-205-40
539-206-30
539-206-40
539-207-30
539-207-40
539-208-30
539-208-40
539-209-30
539-209-40
539-211-30
539-211-40
539-213-30
539-213-40
539-214-30
539-214-40
539-215-30
539-216-30
539-216-40
539-217-30
539-217-40
539-218-30
539-218-40
539-219-30
539-219-40
539-220-30
539-220-40
539-221-30
539-221-40
539-222-30
539-222-40
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Leitungslänge
(m)
Schutzart Effektive Länge
(mm)
Gewicht
(kg)
Max. Verfahrgeschwindigkeit
(m/min)
Referenzpunkte Signalperiode
(µm)

746.05 €

1 60 Arbeitstage --1000,9---

825.00 €

1 60 Arbeitstage 3,5IP531000,912050 mm20

775.00 €

1 60 Arbeitstage --1500,905---

855.26 €

1 60 Arbeitstage 3,5IP531500,90512050 mm20

856.58 €

1 60 Arbeitstage --2000,943---

890.79 €

1 60 Arbeitstage 3,5IP532000,94312050 mm20

840.79 €

1 60 Arbeitstage --2500,981---

921.05 €

1 60 Arbeitstage 3,5IP532500,98112050 mm20

872.37 €

1 60 Arbeitstage --3001027---

955.26 €

1 60 Arbeitstage 3,5IP53300102712050 mm20

921.05 €

1 60 Arbeitstage --3501064---

1,001.32 €

1 60 Arbeitstage 3,5IP53350106412050 mm20

971.05 €

1 60 Arbeitstage --4001102---

1,051.32 €

1 60 Arbeitstage 3,5IP53400110212050 mm20

1,018.42 €

1 60 Arbeitstage --4501,14---

1,098.68 €

1 60 Arbeitstage 3,5IP534501,1412050 mm20

1,098.68 €

1 60 Arbeitstage --5001,86---

1,182.89 €

1 60 Arbeitstage 3,5IP535001,8612050 mm20

1,182.89 €

1 60 Arbeitstage --6001,3---

1,342.11 €

1 60 Arbeitstage 3,5IP536001,312050 mm20

1,260.53 €

1 60 Arbeitstage --7001,3---

1,422.37 €

1 60 Arbeitstage 3,5IP537001,312050 mm20

1,342.11 €

1 60 Arbeitstage --7501,4---

1,503.95 €

1 60 Arbeitstage 3,5IP537501,412050 mm20

1,422.37 €

1 60 Arbeitstage --8001,4---

1,503.95 €

1 60 Arbeitstage --9001,4---

1,663.16 €

1 60 Arbeitstage 3,5IP539001,412050 mm20

1,581.58 €

1 60 Arbeitstage --10001,9---

1,742.11 €

1 60 Arbeitstage 5IP5310001,912050 mm20

1,680.26 €

1 60 Arbeitstage --11001,9---

1,842.11 €

1 60 Arbeitstage 5IP5311001,912050 mm20

1,777.63 €

1 60 Arbeitstage --12002---

1,936.84 €

1 60 Arbeitstage 5IP531200212050 mm20

1,875.00 €

1 60 Arbeitstage --13002,2---

2,035.53 €

1 60 Arbeitstage 5IP5313002,212050 mm20

1,971.05 €

1 60 Arbeitstage --14002,2---

2,132.89 €

1 60 Arbeitstage 5IP5314002,212050 mm20

2,067.11 €

1 60 Arbeitstage --15002,2---

2,228.95 €

1 60 Arbeitstage 5IP5315002,212050 mm20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Grundkörper

Technischer Support