Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
539-215-40
Product Type | Grundkörper | Leitungslänge(m) | 3,5 | Schutzart | IP53 |
---|---|---|---|---|---|
Effektive Länge(mm) | 800 | Gewicht(kg) | 1,4 | Max. Verfahrgeschwindigkeit(m/min) | 120 |
Referenzpunkte | 50 mm | Signalperiode(µm) | 20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Linear Scale AT111, die Teilenummer ist 539-215-40.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 539-215-40.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften