Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Leitungslänge (m) | Effektive Länge (mm) | Gewicht (kg) | Max. Verfahrgeschwindigkeit (m/min) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,727.63 € | 1 | 60 Arbeitstage | 5 | 1600 | 5,1 | 120 | |||
2,246.05 € | 1 | 60 Arbeitstage | 5 | 1600 | 5,1 | 120 | |||
1,934.21 € | 1 | 60 Arbeitstage | 5 | 1700 | 5,3 | 120 | |||
2,373.68 € | 1 | 60 Arbeitstage | 5 | 1700 | 5,3 | 120 | |||
2,053.95 € | 1 | 60 Arbeitstage | 5 | 1800 | 5,5 | 120 | |||
2,519.74 € | 1 | 60 Arbeitstage | 5 | 1800 | 5,5 | 120 | |||
2,190.79 € | 1 | 60 Arbeitstage | 5 | 2000 | 6 | 120 | |||
2,688.16 € | 1 | 60 Arbeitstage | 5 | 2000 | 6 | 120 | |||
2,336.84 € | 1 | 60 Arbeitstage | 5 | 2200 | 6,4 | 120 | |||
2,352.63 € | 1 | 60 Arbeitstage | 7 | 2400 | 7,1 | 120 | |||
2,494.74 € | 1 | 60 Arbeitstage | 7 | 2500 | 7,3 | 120 | |||
2,640.79 € | 1 | 60 Arbeitstage | 7 | 2600 | 7,5 | 120 | |||
2,777.63 € | 1 | 60 Arbeitstage | 7 | 2800 | 7,9 | 120 | |||
2,921.05 € | 1 | 60 Arbeitstage | 7 | 3000 | 8,3 | 120 | |||
5,359.21 € | 1 | 60 Arbeitstage | 10 | 3250 | 10,8 | 50 | |||
5,682.89 € | 1 | 60 Arbeitstage | 10 | 3500 | 11,4 | 50 | |||
6,006.58 € | 1 | 60 Arbeitstage | 10 | 3750 | 12 | 50 | |||
6,327.63 € | 1 | 60 Arbeitstage | 10 | 4000 | 12,6 | 50 | |||
6,650.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 10 | 4250 | 13,2 | 50 | |||
6,973.68 € | 1 | 60 Arbeitstage | 10 | 4500 | 13,8 | 50 | |||
7,296.05 € | 1 | 60 Arbeitstage | 15 | 4750 | 15,2 | 50 | |||
7,618.42 € | 1 | 60 Arbeitstage | 15 | 5000 | 15,8 | 50 | |||
7,939.47 € | 1 | 60 Arbeitstage | 15 | 5250 | 16,4 | 50 | |||
8,265.79 € | 1 | 60 Arbeitstage | 15 | 5500 | 17 | 50 | |||
8,585.53 € | 1 | 60 Arbeitstage | 15 | 5750 | 17,6 | 50 | |||
8,909.21 € | 1 | 60 Arbeitstage | 15 | 6000 | 18,2 | 50 |
Loading...
Product Type | Grundkörper | Schutzart | IP53 | Referenzpunkte | alle 50 mm |
---|---|---|---|---|---|
Signalperiode(µm) | 20 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Leitungslänge(m)
Effektive Länge(mm)
Gewicht(kg)
Max. Verfahrgeschwindigkeit(m/min)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften