Universal-Winkelmesser, Zoll

Universal-Winkelmesser, Zoll
Der Universal-Winkelmesser bietet Ihnen die folgenden Vorteile:Ermöglicht hochpräzise Winkelmessungen von Maschinen, Formen und Vorrichtungen.Mit Anschlussmöglichkeit an Höhenmess- und Montage an Anreißgeräte Serie 192 über Halter.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
187-902-10
187-904-10
187-906-10
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schienenkantenwinkel
(degree)
Schienenlänge
(inch)

422.00 €

1 5 Arbeitstage 60°, 45°, 30° Kanten6, 12

300.00 €

1 60 Arbeitstage 60°, 45° Kanten6

315.00 €

1 5 Arbeitstage 60°, 45° Kanten12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Winkelmesser Skalenteilungswert 5 ' (0° - 90° - 0°) Zoll/Metrisch Zoll

Technischer Support