Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
187-201
Product Type | Winkelmesser | Schienenkantenwinkel(degree) | 30°, 60° Kanten | Schienenlänge(mm) | 137 |
---|---|---|---|---|---|
Skalenteilungswert | 5 ' (0° - 90° - 0°) | Zoll/Metrisch | Metrisch | Gewicht(g) | 212 |
Sie befinden sich auf der Seite für Universal-Fase Winkelmesser, die Teilenummer ist 187-201.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 187-201.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften