Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K550976
Anwendung | Vision | Systemkomponente | Basiselement | Beschreibung | Adapterleiste der Serie opti-fix. Als Adapter zwischen den geraden Profilleisten und dem Basisring opti-round. |
---|---|---|---|---|---|
Höhe 1(mm) | 10 | Länge 1(mm) | 50 | Gewicht(g) | 20 |
Radius(mm) | R95,0 | Menge | 1 | Breite 1(mm) | 20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Adapterleiste, die Teilenummer ist K550976.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K550976.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften