Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K550975
Anwendung | Vision | Systemkomponente | Basiselement | Beschreibung | akuumklemmplatte, Serie opti-fix. Zur einfachen Befestigung von Profilen oder des Basisrahmens direkt auf der Glasplatte der Messmaschine.Abmaße = 60 mm x 60 mmRadius = R95 mm |
---|---|---|---|---|---|
Länge 1(mm) | 60 | Gewicht(g) | 125 | Radius(mm) | R95,0 |
Menge | 1 | Breite 1(mm) | 60 |
Sie befinden sich auf der Seite für Vakuumklemmplatte 60 mm x 60 mm, die Teilenummer ist K550975.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K550975.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften