Wechselspitzen

Wechselspitzen
Paar Wechselspitzen für Spannpinzette K551019 Serie opti-fix. Zum Spannen von kleinen und kleinsten Werkstücken. Durch den Einsatz verschiedener Wechselspitzen können die Spannbereiche wirtschaftliche erweitert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K551007
K551008
K551009
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spannbereich
(mm)
Clamping Width
(mm)
Beschreibung

153.95 €

1 5 Arbeitstage 1,0-3,03Paar Wechselspitzen für Spannpinzette K551019 Serie opti-fix. Zum Spannen von kleinen und kleinsten rotationssymmetrischen Werkstücken.Durch den Einsatz verschiedener Wechselspitzen können die Spannbereiche wirtschaftliche erweitert werden. ● Spannbereich ø1 mm - ø3 mm● Spannbreite = 3 mm

153.95 €

1 60 Arbeitstage 0,0 -2,01Paar Wechselspitzen für Spannpinzette K551019 Serie opti-fix. Zum Spannen von kleinen und kleinsten rotationssymmetrischen Werkstücken.Durch den Einsatz verschiedener Wechselspitzen können die Spannbereiche wirtschaftliche erweitert werden. ● Spannbereich ø0 mm - ø2 mm● Spannbreite = 1 mm

153.95 €

1 5 Arbeitstage 1,0-3,01Paar Wechselspitzen für Spannpinzette K551019 Serie opti-fix. Zum Spannen von kleinen und kleinsten rotationssymmetrischen Werkstücken.Durch den Einsatz verschiedener Wechselspitzen können die Spannbereiche wirtschaftliche erweitert werden. ● Spannbereich ø1 mm - ø3 mm● Spannbreite = 1 mm

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Vision Systemkomponente Spannelemente Höhe 1(mm) 12
Länge 1(mm) 25 Gewicht(g) 5 Außen-∅ A(mm) 6
Menge 1 Breite 1(mm) 12

Technischer Support