Nutenstein M5

Nutenstein M5
Nutenstein M5, zur Befestigung von Spannsystemen der Serie opt-fix an z.B. Projektoren oder Mikroskopen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K550963

Teilenummer
K550963
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

23.68 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Vision Systemkomponente Basiselement Beschreibung Nutenstein M5 der Serie opt-fix.Zur Befestigung von Spannsystemen an z. B. Projektoren oder Mikroskopen.
Höhe 1(mm) 2,5 Länge 1(mm) 12 Gewicht(g) 5
Gewinde 1 M5 Menge 1

Sie befinden sich auf der Seite für Nutenstein M5, die Teilenummer ist K550963.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K550963.

Technischer Support