Anlagekamm, flach

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K550165
K550324
K551013
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Beschreibung Länge 1
(mm)
Gewicht
(g)

76.97 €

1 5 Arbeitstage Anlagekamm, flach - Serie opti-fix. Als direkte Werkstückanlage. L = 40 mm4015

211.97 €

1 5 Arbeitstage Anlagekamm, flach - Serie opti-fix. Als direkte Werkstückanlage. L = 100 mm10035

119.61 €

1 60 Arbeitstage Anlagekamm, flach, feinverzahnt - Serie opti-fix. Als direkte Werkstückanlage.4020

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Vision Systemkomponente Positionier- und Anschlagelemente Höhe 1(mm) 10
Menge 1 Breite 1(mm) 20

Technischer Support