Anlagekamm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K550843
K550845
K550858
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Beschreibung Länge 1
(mm)
Gewicht
(g)
Gewinde 1 Breite 1
(mm)

248.68 €

1 5 Arbeitstage Anlagekamm - Serie opti-fix. Mit Anschlussnut stirn- und längsseitig, mit Aufnahmegewinde M4 für z.B. Federclips.10050M420

88.82 €

1 5 Arbeitstage Anlagekamm 40 mm - Serie opti-fix. Als direkte Werkstückanlage.4010-10

219.08 €

1 5 Arbeitstage Anlagekamm - Serie opti-fix. Mit Anschlussnut längs, mit Aufnahmegewinde M4 für z.B. Federclips.10050M420

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Vision Systemkomponente Positionier- und Anschlagelemente Höhe 1(mm) 10
Menge 1

Technischer Support