Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K550839
Anwendung | Vision | Bore Diameter A(mm) | 6 | Systemkomponente | Spannelemente |
---|---|---|---|---|---|
Beschreibung | Teleskophalter Schiebestück der Serie opti-fix. In Verbindung mit Endstück und Zylinderstift ⌀6 mm, zum Positionieren von z.B. Federclip oder Anlagestift. | Höhe 1(mm) | 10 | Länge 1(mm) | 17,2 |
Gewicht(g) | 150 | Gewinde 1 | M4 | Menge | 1 |
Breite 1(mm) | 8 |
Sie befinden sich auf der Seite für Teleskophalter, Schiebestück, die Teilenummer ist K550839.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K550839.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften