Teilenummer
|
---|
K550847 |
K550851 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Beschreibung | Gewicht (g) | Außen-∅ B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | Schwenkanlage mit Zylinderstift, opti-fix Serie. Als direkte positionierbare Werkstückanlage. Aufnahme ø 6 mmAnlage ø 3 mm | 5 | 3 | |||
68.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | Schwenkanlage mit Schneide, opti-fix Serie. Als direkte positionierbare Werkstückanlage. Aufnahme ø 6 mm | 150 | - |
Loading...
Anwendung | Vision | Bore Diameter A(mm) | 6 | Systemkomponente | Spannelemente |
---|---|---|---|---|---|
Länge 2(mm) | 4,5 | Menge | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Beschreibung
Gewicht(g)
Außen-∅ B(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften