Teilenummer
|
---|
K550891 |
K551017 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Beschreibung | Länge 1 (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.58 € | 1 | 60 Arbeitstage | Zylinderstift ⌀6 mm, Serie opti-fix. Mit Gewindestift M4, als Aufnahmeelement für Federclips. L = 30 mm | 34 | 10 | |||
16.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | Zylinderstift ⌀6 mm, Serie opti-fix. Mit Gewindestift M4, als Aufnahmeelement für Federclips. L = 12 mm | 12 | 5 |
Loading...
Anwendung | Vision | Systemkomponente | Spannelemente | Länge 2(mm) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Außen-∅ A(mm) | 6 | Gewinde 1 | M4 | Menge | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Beschreibung
Länge 1(mm)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften