Zylinderstift

Zylinderstift
Klemmhalter mit Gewinde M4 der Serie opti-fix. Zur Aufnahme von z.B. Federclip oder Anlagestift. Auch als Anlageelement verwendbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K550000
K550001
K550002
K550003
K550887
K550888
K550889
K550890
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anwendung Beschreibung Länge 1
(mm)
Gewicht
(g)
Außen-∅ A
(mm)

8.55 €

1 5 Arbeitstage CMM / VisionZylinderstift eco-fix / eco-fixplus / opti-fix ø8 mm L = 30 mm30128

7.70 €

1 5 Arbeitstage CMM / Vision/ FMIZylinderstift eco-fix / eco-fixplus / opti-fix ø8 mm L = 50 mm50198

8.55 €

1 5 Arbeitstage CMM / VisionZylinderstift eco-fix / eco-fixplus / opti-fix ø8 mm L = 65 mm65258

7.89 €

1 5 Arbeitstage CMM / VisionZylinderstift eco-fix / eco-fixplus / opti-fix ø8 mm L = 85 mm85358

7.93 €

1 5 Arbeitstage CMM / VisionZylinderstift eco-fix / eco-fixplus / opti-fix ø6 mm L = 10 mm1036

7.93 €

1 5 Arbeitstage CMM / VisionZylinderstift eco-fix / eco-fixplus / opti-fix ø6 mm L = 20 mm2056

7.93 €

1 5 Arbeitstage CMM / VisionZylinderstift eco-fix / eco-fixplus / opti-fix ø6 mm L = 30 mm30106

7.93 €

1 5 Arbeitstage CMM / VisionZylinderstift eco-fix / eco-fixplus / opti-fix ø6 mm L = 40 mm40156

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Systemkomponente Spannelemente Menge 1

Technischer Support