Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K551012
Anwendung | Vision | Systemkomponente | Spannelemente | Beschreibung | Federspanner der Serie opti-fix. Zum Andrücken von Werkstücken z.B. gegen einen Anschlag oder Anlagekamm. |
---|---|---|---|---|---|
Länge 1(mm) | 93 | Länge 2(mm) | 15 | Gewicht(g) | 65 |
Außen-∅ A(mm) | 6 | Außen-∅ B(mm) | 4 | Menge | 1 |
Sie befinden sich auf der Seite für Federspanner, die Teilenummer ist K551012.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K551012.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften