Federclip gebogen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K550978
K550979
K550980
K550981
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Winkel
(degree)
Beschreibung Länge 1
(mm)

47.37 €

1 5 Arbeitstage 30°Federclip gebogen, opti-fix Serie. Zum Spannen von Werkstücken.L = 19 mmFederwinkel A = 30°19

47.37 €

1 5 Arbeitstage 15°Federclip gebogen, opti-fix Serie. Zum Spannen von Werkstücken.L = 20 mmFederwinkel A = 15°20

47.37 €

1 5 Arbeitstage 30°Federclip gebogen, opti-fix Serie. Zum Spannen von Werkstücken.L = 33 mmFederwinkel A = 30°33

47.37 €

1 5 Arbeitstage 15°Federclip gebogen, opti-fix Serie. Zum Spannen von Werkstücken.L = 37 mmFederwinkel A = 15°37

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Vision Bore Diameter A(mm) 6 Systemkomponente Spannelemente
Gewicht(g) 5 Menge 1

Technischer Support