Teilenummer
|
---|
K550323 |
K550990 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Beschreibung | Länge 2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05 € | 1 | 60 Arbeitstage | Winkelstiftaufnahme Serie opti-fix, als Aufnahmeelement für Federclip.L = 100 mm / 25 mm | 25 | |||
27.24 € | 1 | 5 Arbeitstage | Winkelstiftaufnahme Serie opti-fix, als Aufnahmeelement für Federclip.L = 100 mm / 50 mm | 50 |
Loading...
Anwendung | Vision | Systemkomponente | Spannelemente | Länge 1(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Gewicht(g) | 20 | Menge | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Beschreibung
Länge 2(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften