Receiver Plane

Receiver Plane
In Verbindung mit Spannblöcken, als frei positionierbare direkte Werkstückanlage verwendbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K550304

Teilenummer
K550304
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

86.45 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Vision Systemkomponente Spannelemente Beschreibung Anschlagwinkel Serie opti-fix. In Verbindung mit Spannblöcken, als frei positionierbare direkte Werkstückanlage verwendbar.
Höhe 1(mm) 17,5 Länge 1(mm) 100 Länge 2(mm) 25
Gewicht(g) 20 Außen-∅ A(mm) 6 Außen-∅ B(mm) 6
Menge 1 Breite 1(mm) 25

Sie befinden sich auf der Seite für Receiver Plane, die Teilenummer ist K550304.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K550304.

Technischer Support