Auflagestift abgesetzt

Auflagestift abgesetzt
Auflagestift abgesetzt, opti-fix Serie. In Verbindung mit den Spannblöcken, als freipositionierbare direkte Werkstückanlage verwendbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K550301
K550302
K550303
K551915
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Beschreibung Länge 1
(mm)
Länge 2
(mm)
Gewicht
(g)
Außen-∅ B
(mm)

23.68 €

1 5 Arbeitstage Auflagestift abgesetzt, opti-fix Serie. In Verbindung mit den Spannblöcken, als freipositionierbare direkte Werkstückanlage verwendbar.L = 60 mm60-15-

23.68 €

1 5 Arbeitstage Auflagestift abgesetzt, opti-fix Serie. In Verbindung mit den Spannblöcken, als freipositionierbare direkte Werkstückanlage verwendbar.L = 80 mm80-25-

23.68 €

1 60 Arbeitstage Auflagestift abgesetzt, opti-fix Serie. In Verbindung mit den Spannblöcken, als freipositionierbare direkte Werkstückanlage verwendbar.L = 100 mm100-20-

39.08 €

1 60 Arbeitstage Auflagestift abgesetzt mini, opti-fix Serie. In Verbindung mit den Spannblöcken, als freipositionierbare direkte Anlage sehr kleiner Werkstücke verwendbar.8024123

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Vision Systemkomponente Spannelemente Außen-∅ A(mm) 6
Menge 1

Technischer Support