Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K551011
Anwendung | Vision | Bore Diameter A(mm) | 6 | Systemkomponente | Spannelemente |
---|---|---|---|---|---|
Beschreibung | Raster-Drehaufnahme Serie opti-fix. Zur Aufnahme von z.B. Spannpinzetten, Präzisions-Kleinstspannfutter und allen Spannelementen mit Aufnahmedurchmesser 6 mm. Spitzenhöhe 15 mmRaster 24 x 15° | Höhe 1(mm) | 30 | Länge 1(mm) | 37,1 |
Länge 2(mm) | 30 | Gewicht(g) | 20 | Menge | 1 |
Breite 1(mm) | 30 |
Sie befinden sich auf der Seite für Raster-Drehaufnahme; Raster 24 x 15 °, die Teilenummer ist K551011.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K551011.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften