Prismen-Wechselspitzen

Prismen-Wechselspitzen
Paar Wechselspitzen für Spannpinzette K551019 Serie opti-fix. Zum Spannen von kleinen und kleinsten rotationssymmetrischen Werkstücken. Durch den Einsatz verschiedener Wechselspitzen können die Spannbereiche wirtschaftliche erweitert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K550998
K550999
K551003
K551004
K551005
K551006
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spannbereich
(mm)
Beschreibung

159.87 €

1 5 Arbeitstage ø 4,0-5,0Paar Wechselspitzen für Spannpinzette K551019 Serie opti-fix. Zum Spannen von kleinen und kleinsten rotationssymmetrischen Werkstücken.Durch den Einsatz verschiedener Wechselspitzen können die Spannbereiche wirtschaftliche erweitert werden. ● Spannbereich ø4 mm - ø5 mm

159.87 €

1 60 Arbeitstage ø 0,5-2,0Paar Wechselspitzen für Spannpinzette K551019 Serie opti-fix. Zum Spannen von kleinen und kleinsten rotationssymmetrischen Werkstücken.Durch den Einsatz verschiedener Wechselspitzen können die Spannbereiche wirtschaftliche erweitert werden. ● Spannbereich ø0,5 mm - ø2 mm

159.87 €

1 60 Arbeitstage ø 2,0-3,0Paar Wechselspitzen für Spannpinzette K551019 Serie opti-fix. Zum Spannen von kleinen und kleinsten rotationssymmetrischen Werkstücken.Durch den Einsatz verschiedener Wechselspitzen können die Spannbereiche wirtschaftliche erweitert werden. ● Spannbereich ø2 mm - ø3 mm

159.87 €

1 5 Arbeitstage ø 3,0-4,0Paar Wechselspitzen für Spannpinzette K551019 Serie opti-fix. Zum Spannen von kleinen und kleinsten rotationssymmetrischen Werkstücken.Durch den Einsatz verschiedener Wechselspitzen können die Spannbereiche wirtschaftliche erweitert werden. ● Spannbereich ø3 mm - ø4 mm

159.87 €

1 5 Arbeitstage ø 4,0-5,0Paar Wechselspitzen für Spannpinzette K551019 Serie opti-fix. Zum Spannen von kleinen und kleinsten rotationssymmetrischen Werkstücken.Durch den Einsatz verschiedener Wechselspitzen können die Spannbereiche wirtschaftliche erweitert werden. ● Spannbereich ø4 mm - ø5 mm

159.87 €

1 5 Arbeitstage ø 5,0-6,0Paar Wechselspitzen für Spannpinzette K551019 Serie opti-fix. Zum Spannen von kleinen und kleinsten rotationssymmetrischen Werkstücken.Durch den Einsatz verschiedener Wechselspitzen können die Spannbereiche wirtschaftliche erweitert werden. ● Spannbereich ø5 mm - ø6 mm

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Vision Systemkomponente Spannelemente Höhe 1(mm) 12
Länge 1(mm) 25 Gewicht(g) 5 Außen-∅ A(mm) 6
Menge 1 Breite 1(mm) 12

Technischer Support