Prismen- und Anschlagaufnahme

Prismen- und Anschlagaufnahme
Exzenterauflage Serie opti-fix. Als höhenverstellbare Werkstückauflage zur Montage in den Spannblöcken.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K550971

Teilenummer
K550971
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

62.76 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Winkel(degree) 120° Anwendung Vision Systemkomponente Spannelemente
Beschreibung Prismen- und Anschlagaufnahme Serie opti-fix. Als Werkstückauflage zur Montage in den Spannblöcken. Länge 1(mm) 100 Gewicht(g) 20
Außen-∅ B(mm) 6 Menge 1

Sie befinden sich auf der Seite für Prismen- und Anschlagaufnahme, die Teilenummer ist K550971.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K550971.

Technischer Support