Prismen-Exzenteraufnahme

Prismen-Exzenteraufnahme
Prismen- und Anschlagaufnahme Serie opti-fix. Als Werkstückauflage zur Montage in den Spannblöcken.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K550972

Teilenummer
K550972
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

68.68 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Vision Systemkomponente Spannelemente Beschreibung Prismen- Exzenterauflage der Serie opti-fix. Als höhenverstellbare Werkstückauflage zur Montage in den Spannblöcken.
Länge 1(mm) 100 Gewicht(g) 20 Außen-∅ A(mm) 25
Außen-∅ B(mm) 6 Menge 1

Sie befinden sich auf der Seite für Prismen-Exzenteraufnahme, die Teilenummer ist K550972.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K550972.

Technischer Support