Prisma 120°, mit Federrclip-Spannern und Halter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K551339

Teilenummer
K551339
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

255.79 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Systemkomponente Spannelemente Beschreibung Prisma 120 °Mit Federrclip-Spannern und Halter K551338, 20 mm x 25 mm. Zur Befestigung an z.B. Gelenkarmen oder Aufbauquadern. Zur Aufnahme von zylindrischen Werkstücken im Bereich von ⌀2 bis ⌀25 mm. Gewicht(g) 0

Sie befinden sich auf der Seite für Prisma 120°, mit Federrclip-Spannern und Halter, die Teilenummer ist K551339.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K551339.

Technischer Support