Prisma 120 °, komplett mit Federclip

Prisma 120 °, komplett mit Federclip
Zylinderstift ⌀6 mm, Serie opti-fix. Mit Gewindestift M4, als Aufnahmeelement für Federclips.L = 12 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K551018

Teilenummer
K551018
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

153.95 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Winkel(degree) 120° Anwendung Vision Spannbereich(mm) 2,0-25,0
Systemkomponente Spannelemente Beschreibung Prisma 120°, komplett mit Federclip der Serie opti-fix. Zum Aufbau z.B. an Gelenkarme oder Spannblöcke, zum Halten von Werkstücken im Bereich ø2 mm bis ø25 mm. Länge 1(mm) 25
Länge 2(mm) 25 Gewicht(g) 50 Menge 1
Breite 1(mm) 20

Sie befinden sich auf der Seite für Prisma 120 °, komplett mit Federclip, die Teilenummer ist K551018.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K551018.

Technischer Support