Präzisions-Spannstock für Innen-/Außenspannung

Präzisions-Spannstock für Innen-/Außenspannung
Paar Wechselspitzen für Spannpinzette K551019 Serie opti-fix. Zum Spannen von kleinen und kleinsten Werkstücken. Durch den Einsatz verschiedener Wechselspitzen können die Spannbereiche wirtschaftliche erweitert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K551010

Teilenummer
K551010
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

369.47 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Vision Spannbereich(mm) 10,0-50,0 Systemkomponente Spannelemente
Beschreibung Präzisions-Spannstock für Innen und Außenspannung der Serie opti-fix. Mit abgesetzten Spannsäulen zum spannen von Werkstücken verschiedenster Art.Eine Erweiterung des Spannbereichs kann durch Austausch der Führungssäulen erreicht werden. Höhe 1(mm) 10 Länge 1(mm) 80
Gewicht(g) 110 Menge 1 Breite 1(mm) 50

Sie befinden sich auf der Seite für Präzisions-Spannstock für Innen-/Außenspannung, die Teilenummer ist K551010.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K551010.

Technischer Support