Präzisions-Schnellspannfutter, Spannbereich 0 - 4 mm

Präzisions-Schnellspannfutter, Spannbereich 0 - 4 mm
Präzisions-Schnellspannfutter der Serie opti-fix. Mit Aufnahmegewinde M4, zur Montage z.B. auf Adapter K551016 oder anderen Elementen mit Anschlussgewinde M4.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K551014

Teilenummer
K551014
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

235.66 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Vision Spannbereich(mm) 0,0-4,0 Systemkomponente Spannelemente
Beschreibung Präzisions-Schnellspannfutter der Serie opti-fix. Mit Aufnahmegewinde M4, zur Montage z.B. auf Adapter K551016 oder anderen Elementen mit Anschlussgewinde M4. Länge 1(mm) 46,7 Gewicht(g) 20
Außen-∅ A(mm) 28 Menge 1

Sie befinden sich auf der Seite für Präzisions-Schnellspannfutter, Spannbereich 0 - 4 mm, die Teilenummer ist K551014.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K551014.

Technischer Support